Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Systèmes de changement d’outils pour robot MPS 631 : composants et modules

Stäubli propose une large gamme de modules pour la connexion de tout type de circuit fluide ou électrique. Installés autour du changeur d’outils, ils s’adaptent à l’application du client et garantissent un nombre élevé de cycles d’accouplement.

Module MultiDNet pour la transmission des signaux et l’alimentation électrique

Disponible en 2 tailles, ce connecteur électrique est configurable en fonction de l’application (type et nombre de connecteurs). Ce système innovant permet de remplacer facilement les contacts sans intervenir sur le cablâge.

Module à fibre optique pour la transmission de signal

Une technologie innovante : le système de lentille avec protection antipoussière intégrée garantit une haute fiabilité de transmission des signaux et un transfert rapide des données.

Connecteur de circuit primaire pour les courants de soudage

Le connecteur pour circuit primaire se décline dans un grand nombre de modèles. Son système de changement rapide permet de réduire les temps de remplacement des contacts lors des opérations de maintenance.

Module avec broche de terre

La broche de terre est disponible en deux tailles pour garantir un transfert de puissance optimal.

Module pour circuits pneumatiques et de refroidissement SPM

Avec sa technologie de raccord sans égoutture, Stäubli garantit un transfert des fluides sûr et des connexions-déconnexions sans fuite.

Module hydraulique haute pression SPC

Doté d’une technologie sans égoutture, ce module peut être soumis aux pressions jusqu’à 250 bar. Son design en cartouche permet un remplacement rapide des raccords pendant les opérations d’entretien.

Module de transfert pour pièces de fixation

Différents modules de transfert sont disponibles pour les pièces telles que les vis, les boulons filetés et les rivets.