Changeur d’outils pour robot MPS 260

Ce changeur puissant et très robuste est adapté à une grande variété d’applications. Doté de nombreuses connexions pour air comprimé ou vide, il peut être équipé de connecteurs dédiés à la transmission de données et de signaux électriques. Très compact, le MPS 260 n’atteint que 67 mm de haut une fois monté. Il convient tout particulièrement aux applications nécessitant un grand nombre de cycles de connexions.

Applications : Automobile, ateliers de carrosserie automobile, industrie nucléaire, aérospatial, industrie, plasturgie, soudure, préhension (ventouses et pinces pneumatiques)

Caractéristiques techniques

  • Capacité de charge jusqu’à 350 kg
  • Moment de flexion jusqu’à 2000 Nm
  • Moment de torsion jusqu’à 2000 Nm
  • Verrouillage : pneumatique, avec ressort de sécurité
  • Pression d’utilisation (air) : de 0.45 MPa mini à 1.0 MPa maxi
  • Bride de montage EN ISO 9409-1-125-11-M10

Types de modules

  • Connecteurs pour la transmission de données et de signaux électriques
  • Connecteurs de puissance pour le soudage
  • Connexions rapides pour air comprimé, vide et fluides de refroidissement
  • Système de sécurité

Composants et modules du MPS 260

Station de dépose

  • En standard, système avec simple potence (possibilité de solutions sur mesure)
  • Intégrée à la plateforme PLC (Programmable Logic Controller), avec reconnaissance d’outil et système de sécurité
  • Couvercles de protection antipoussière recommandés pour les opérations de soudage et les autres environnements de travail difficiles. Plusieurs versions disponibles.
  • Station pour dépose horizontale ou verticale de l’outil
  • Unité de flottabilité intégrée à la partie supérieure de la station de dépose
  • Systèmes de sécurité disponibles en option (par exemple transpondeur)

Dispositif d’aide au réglage et à la programmation

  • Simplicité de programmation afin de gagner en précision et de réduire au minimum les temps de programmation.