Très efficaces, les tables et chariots de chargement Stäubli permettent d’optimiser le temps d’installation des outillages sur la presse, notamment dans le cadre d’une démarche SMED. Mobiles ou stationnaires, manuels ou automatiques, les systèmes Stäubli sont conçus sur mesure et donc parfaitement adaptés à vos machines et process de changement d’outils. Ces solutions intelligentes contribuent à augmenter significativement la rentabilité et la productivité des systèmes neufs ou existants. Nous produisons des systèmes de changement de moules avec un haut niveau de sécurité pour toutes tailles et tous types de machines, quel que soit le poids de des outillages.
Table de changement d’outillages stationnaire MLT
Économique et sûr : le système fixe de changement d’outils MLT permet le changement horizontal dans les cellules de production avec une ou deux machines. Il est adapté à toutes les machines et aux outils de toutes tailles.
- Conception modulaire, pour des solutions adaptées aux besoins spécifiques
- Utilisable comme une simple table sur une machine ou entre deux machines
- Utilisable comme table double pour le changement d’outillages complètement automatisé avec une simple pression sur un bouton
- Système manuel ou complètement automatique équipé de rouleaux motorisés (selon le poids de l’outil et la température)
- Entraînement direct par rouleaux sans chaîne avec unités de transfert constituées de plusieurs unités d’entraînement (ce qui le rend extrêmement robuste, durable et efficace)
Chariot de changement d’outils monté sur rails MLV
Mouvement du chariot, positionnement sur la machine et transfert, le chariot monté sur rail MLV permet d’automatiser entièrement et précisément les process de transfert et chargement d’outillages.
- Solution idéale pour les environnements de production avec plusieurs machines, stockage d’outils et station de préchauffage le long d’un rail
- Entraînement direct par rouleaux sans chaîne avec unités de transfert constituées de plusieurs unités d’entraînement (ce qui le rend extrêmement robuste, durable et efficace)
- Système push-pull automatique (option)
- Panneau de contrôle du système de changement avec ou sans fil sur rails et conception sécurisée (barrière de protection, scanner laser, rideau de lumière) à partir d’une source
- Conception modulaire pour répondre aux besoins de chaque client
- Système complet
Chariot de trasfert d’outils à déplacement libre MLV
Flexibilité maximale : le chariot de changement d’outils à mouvement libre peut s’adapter à n’importe quelle machine, quelle que soit sa position ou son orientation dans l’environnement de production :
- Flexibilité maximale au sein de l’air de production
- Capacités de charges très élevées grâce aux solutions sur batterie
- Adapté à des outils jusqu’à 1 tonne avec mouvement manuel
- Commande manuelle ou via un panneau mobile avec ou sans-fil
- Système push-pull automatique ou entraînement direct à rouleaux
Options
- Préchauffage directement sur le système de changement d’outils ou sur une station de préchauffage séparée (évite les temps d’arrêt inutiles de la machine)
- Connexion manuelle ou automatisée des circuits de régulation de la température : mono ou multi-raccords
- Solutions pour l’identification des outils
- Equipement avec table élévatrice (la hauteur de transfert de l’outil s’ajuste automatiquement à celle de la machine)