Maintenance des outils

Stations de maintenance des outillages MMS

Applications

La séparation, la rotation et la fermeture des outils et demi-outils en dehors de la machine offre de nombreux avantages :
 

  • maintenance, réparation et protection des moules de presses à injecter
  • nettoyage, reprise ou remplacement de cavités
  • vérification du fonctionnement des tire-noyaux et des éjecteurs
  • test et le nettoyage des circuits de thermorégulation
  • chauffage d’un ou tous les circuits
  • contrôle de l’équilibre thermique
  • maintenance et test des canaux chauds et des buses
  • sécurité maximale des opérateurs
Contactez nos équipes

Les stations de maintenance des outils MMS sont sûres et multifonctions. Elles permettent d’effectuer une maintenance efficace des outillages tout en respectant les normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Les stations de maintenance Stäubli sont personnalisées selon les besoins du client permettent ainsi de réaliser les opérations de  maintenance préventive dans des conditions idéales. En effet, de nombreuses fonctions et composants peuvent être testés dans des conditions réelles.

Caractéristiques techniques

  • Poids des outils jusqu’à 130 t
  • Détermination des forces de fermeture et d’ouverture selon les spécifications du client
  • Dimensions des outils et hauteur d’installation selon les spécifications du client
  • Hauteur de travail ergonomique
  • Pour assurer des conditions de travail optimales, la plaque de bridage côté buse est entourée d’une plate-forme d’accès
  • Les deux plaques de bridage peuvent être déplacées dans le sens axial
  • Le côté buse de la plaque de bridage peut être pivoté de 90°
  • Protection du système par barrière lumineuse pour faciliter l’accès de tous les côtés
  • Panneau de commande mobile simple à utiliser
  • Chargement du système avec l’appareil de levage en place


Options

  • Modèle de perçage Euromap, SPI, JIS ou selon les spécifications du client, avec découpes pour faciliter la maintenance des outils dans les plaques de bridage
  • Systèmes de bridage mécanique, hydraulique ou magnétique
  • Transmission des énergies par un ou plusieurs raccords (manuels ou automatiques)
  • Éjecteur avec raccord automatique
  • Chargement horizontal avec table ou chariot de changement d’outils
  • Plaque de bridage côté éjecteur
  • Contrôle par panneau mobile sans fil
  • Protection par barrière