Environnements sensibles Aseptique

Robots SCARA Stericlean

Les robots Stericlean sont conçus spécialement pour répondre aux exigences de décontamination au Peroxyde d’Hydrogène (H₂O₂). Ainsi, ils sont capables d’évoluer dans un environnement de Grade A pour diverses applications de tests en laboratoires, de culture cellulaire ou de production pharmaceutique.

Stäubli propose une gamme complète de robots SCARA Stericlean avec une enveloppe de travail allant de 460 mm à 1000 mm.

Avantages
SCARA robot Stericlean (Aseptic environment)
Conçu pour les milieux stériles à haut risque
  • GMP (Good Manufacturing Practices): Grade A
  • Entièrement resistant au H₂O₂
  • Structure fermée et câble vertical étanche
  • Surface lisse et brillante
  • Huile alimentaire NSF H1
  • Joints spéciaux