Archives des annonces
sepem-angers-2019-nim@2x.jpg
8-10 OCTOBRE, ANGERS
Rendez-vous au SEPEM Angers du 08 au 10 octobre

Le SEPEM Industries Angers est le rendez-vous incontournable pour tous les industriels de la région. Du 08 au 10 octobre, au Parc des Expositions, nous exposerons nos dernières nouveautés...

Uruguay maintains a research base in the Antarctic powered by solar energy and Stäubli PV connectors
Le photovoltaïque en Antarctique
Un projet pionnier : L'énergie solaire en Antarctique.

L’Antarctique est l’un des lieux les plus inhospitaliers de la planète : 14 000 km², des conditions climatiques extrêmes, des températures moins -­80 °C, des vents supérieurs à 200 km/h. De nombreux pays y ont des bases de recherche pour conduire des études. 

Les nouveaux boîtiers DIN de Stäubli pour le système de connexion modulaire CombiTac offrent un haut niveau de sécurité pour l’opérateur, des cycles d’embrochage élevés et des performances à long terme. Ils offrent une protection élevée contre les infiltrations, 6 options de marquage, une plage de températures de fonctionnement comprise entre -40 °C et +125 °C et résistent aux vibrations et aux chocs.
Protection contre l’eau accrue
Nouveaux boîtiers DIN CombiTac

Stäubli lance de nouveaux boîtiers DIN en aluminium pour le système de connexion modulaire CombiTac.

k2019-nim@2x.jpg
16-23 octobre, Düsseldorf
Stäubli - The smart way to higher productivity

Stäubli vous invite à visiter son stand lors du salon K 2019, le plus grand salon mondial du plastique et du caoutchouc, qui se tiendra du 16 au 23 octobre à Düsseldorf, en Allemagne. Sur notre stand H21 / hall 11, vous pourrez assister à des démonstrations live de nos solutions d’automatisation...

Terminaux logistiques au port de Long Beach géré par SSA Marine
Stäubli dans les tracteurs portuaires
Systèmes de charge automatiques pour véhicules électriques portuaires

Stäubli Electrical Connectors a conclu un accord avec SSA Marine en Californie pour fournir des stations de charge automatiques à 33 tracteurs portuaires de Long Beach...

Exposition VRACTECH
1-3 octobre, Le Mans
À l’occasion du salon VRACTECH, Stäubli exposera sur le stand I 19, Hall D

Pour la première fois, Stäubli exposera son savoir-faire au salon VRACTECH au Parc des Expositions du Mans, du 01 au 03 octobre...

Chimie Lyon au Parc des Expositions de Villefranche/Saône
18-19 Septembre, Villefranche-sur-Saône
Stäubli présent au salon Chimie Lyon

Retrouvons nous, dès la rentrée, au salon Chimie Lyon du 18 au 19 septembre, au Parc des Expositions de Villefranche-sur-Saône...

Voiture de course électrique de l’EPFL
Stäubli dans la Formula Student
Des voitures de course électriques équipées de connecteurs Stäubli

En été, les courses de Formula Student reprennent. Trois équipes d’étudiants issus des universités et grandes écoles suisses s’affrontent dans des voitures de course électriques conçues et fabriquées par leurs soins. Les connecteurs Stäubli, fiables, puissants et flexibles, font partie de la course.

Tarifnim@2x.jpg
Votre outil au quotidien
Bienvenue sur le catalogue en ligne Stäubli !

Parce que la proximité est au cœur de nos relations commerciales, nous avons conçu cette interface commune pour vous donner accès à notre catalogue de solutions...

Archives des annonces