9-12 janvier 2019, Dhaka

Solutions pour le tissage et le tricotage économiques

DTG logo: Dhaka Textile & Garment
SAFIR automatic drawing-in machines boost flexibility and productivity in the weaving mill.
SAFIR S40 automatic drawing-in machine
The Stäubli LX electronic Jacquard machine for flat fabrics, terry cloth and technical textiles.
LX electronic Jacquard machine
The S3060 rotary dobby is part of the broad range of Stäubli shedding solutions for all types of fabrics.
S3060 electronic rotary dobby

Du 9 au 12 janvier 2019, Stäubli présentera au DTG de Dhaka, au Bangladesh, ses systèmes de préparation au tissage automatisé et ses solutions de formation de la foule pour le tissage par cadres et le tissage Jacquard. Les visiteurs sont invités à se rendre aux stands 7-126 / 7-513 dans le hall 2 pour découvrir les nombreux avantages offerts par la vaste gamme de produits permettant d'optimiser les processus de production. Ces machines extrêmement fiables fonctionnent à des vitesses de rotation très élevées et ont une longue durée de vie.

Les tisserands qui cherchent à augmenter leur flexibilité et leur productivité peuvent compter sur les solutions de préparation de tissage Stäubli. Les usines qui tissent des tissus de denim et des tissus pour chemises devraient examiner attentivement les machines suivantes :

  • SAFIR S40 et S60, machines de rentrage automatique. Ces machines rentrent rapidement les fils de chaîne à travers les fils de peigne, de lisses et de lamelles tandis que la répétition de la couleur et/ou du type de fil est assurée par les caractéristiques exclusives AWC (Active Warp Control) de Stäubli telles que la détection optique à double fils.
  • La machine de nouage de chaîne TOPMATIC de renommée mondiale pour les types de fils fins à standard. Cette machine sera présentée en fonctionnement sur le stand.
     

Les machines Jacquard Stäubli sont réputées pour leur fiabilité et leur production de tissus de première qualité.
Le tissage avec les machines Jacquard électroniques Stäubli SX/LX utilisant les harnais Stäubli permet d'obtenir automatiquement un rendement élevé de tissus de qualité supérieure. Ces machines assurent une tension de chaîne élevée constante à des vitesses opérationnelles extrêmes. Leur construction ingénieuse et compacte les rend faciles à intégrer et sans entretien. Ces machines répondent pleinement aux exigences rigoureuses des tisseurs Jacquard.

Les ratières rotatives Stäubli permettent une sélection sûre du cadre grâce au verrouillage, et pour un processus de tissage en continu.
Les ratières rotatives à commande électronique séries S3000/S3200 adaptées pour la production de tissus à motifs garantissent un mouvement sans jeu, quelle que soit la charge ou la vitesse de travail. Disponibles pour tous les types de systèmes d'insertion de trame, ces machines sont équipées des nouvelles transmissions aux cadres Stäubli haute performance et sans entretien, ainsi que du système d’attaches rapides pour les cadres de lisses. Le système s'adapte aux paramètres de tissage de la machine à tisser et est très économique à l'usage.

Les visiteurs du stand Stäubli obtiendront des informations complètes sur toute la gamme de solutions Stäubli, y compris les machines à tisser pour tapis ALPHA et l'ingénieux dispositif de fermeture de chaussettes D4S, qui raccourcit considérablement le processus de production des chaussettes et offre à l’usine de tricotage un retour sur investissement rapide.

Plus d'information sur DTG 2019.