20-26 juin 2019, Barcelone, Espagne

Le succès des machines Stäubli à l’ITMA Europe

La nouvelle machine à nouage de chaîne Stäubli TIEPRO offre un fonction auto-reverse et une détection des doubles fils.
Machine de nouage de chaînes TIEPRO
La nouvelle mécanique à cames Stäubli S1792 avec 10 leviers est conçue pour des performances de pointe sur  applications jet d’air.
Mécanique à cames S1792 avec 10 leviers, pour applications jet d’air
Le dispositif de fermeture des chaussettes Stäubli D4S améliore considérablement la productivité des fabricants de chaussettes.
Dispositif de fermeture des chaussettes D4S, pour un processus de production plus court

ITMA, la plus grande exposition de machines textile s’est terminée le 26 juin 2019. Durant sept jours, les deux stands Stäubli furent des points de rencontre pour tisseurs et tricoteurs du monde entier, venus voir les solutions les plus performantes dans les processus de tissage et de tricotage.

Les clients ont pu découvrir différentes solutions de préparation au tissage, avec la machine de rentrage automatique SAFIR et la nouvelle machine à nouer TIEPRO pour une préparation parfaite de la chaîne. Ils ont pu également découvrir la plus rapide des mécaniques à cames, la nouvelle S1792 pour métiers jet d’air.

Les 3 machines Jacquards des séries LX, LXL et LXXL ont démontré de manière convaincante les performances incomparables de ces systèmes de formation de la foule. Les visiteurs ont pu voir des applications innovantes : pantalon une pièce sans couture (OPW), serviettes de bain de haute qualité à motifs et tissus d’ameublement d’une très grande densité.

Le système de tissage tapis de la série ALPHA 500 a convaincu les visiteurs par son énorme flexibilité. Sur le stand, les visiteurs ont pu voir en direct et de près le processus de fabrication des tapis.

Deux métiers chaussants en opération ont montré le gain de productivité que peut offrir une machine à tricoter circulaire équipée d’un dispositif de fermeture automatique des chaussettes D4S.

Stäubli a reçu un retour très positif concernant sa gamme de produits et ses innovations. C’est une aide très précieuse pour nos équipes en quête de toujours proposer des produits correspondants aux exigences réelles du marché et aux besoins de chacun, des systèmes avantageux et pour des utilisations à long terme.

Stäubli remercie tous les visiteurs et clients pour leur intérêt porté aux solutions de tissage et de tricotage.