Stäubli dans les tracteurs portuaires

Systèmes de charge automatiques pour véhicules électriques portuaires

Terminaux logistiques au port de Long Beach géré par SSA Marine
Logistique au port de Long Beach, C.A.
Connecteur de charge rapide Stäubli pour véhicules électriques portuaires
Solution de connexion de charge rapide Stäubli QCC pour véhicules électriques
SSA Marine gère la logistique portuaire à Long Beach
Port de Long Beach géré par SSA Marine

Stäubli Electrical Connectors a conclu un accord avec SSA Marine en Californie pour fournir des stations de charge automatiques à 33 tracteurs portuaires de Long Beach.  Il s’agit du plus important programme de charge automatique de véhicules électriques de tous les ports des États-Unis.

SSA Marine, qui gère le terminal du port de Long Beach, transforme 33 tracteurs diesel en les équipant de systèmes de transmission entièrement électriques. Tritium, une société australienne qui conçoit et fabrique des solutions de charge rapide pour véhicules électriques, installera ses chargeurs haute puissance Veefil (HPC) de type PK 175kW DC pour alimenter la flotte de tracteurs portuaires de SSA Marine.

Ces chargeurs haute puissance utiliseront le connecteur de charge rapide (QCC) de Stäubli, un système de charge rapide qui offre une solution sûre et efficace pour la recharge automatique des véhicules électriques et permet la charge automatique et simultanée des 33 tracteurs portuaires. Le système QCC de Stäubli est doté d’une conception broche/embase protégée au toucher des deux côtés du connecteur et permettant de corriger facilement le désalignement. La connexion des chargeurs de Tritium à l’embase qui sera installée ultérieurement sur chaque véhicule portuaire est réalisée automatiquement, permettant ainsi aux conducteurs de tracteurs portuaires de recharger sans aucune action manuelle de leur part.

« En équipant le port de Long Beach avec le système QCC de Stäubli, nous montrons les possibilités offertes au transport et à la navigation en termes de durabilité », déclare Christian España, directeur commercial et marketing de Stäubli Electrical Connectors. « Nous sommes fiers de nous associer à Tritium pour fournir un chargeur qui rendra le travail des opérateurs portuaires plus sûr, plus facile et plus efficace, tout en créant un environnement de travail plus sain. »

Le déploiement des véhicules et des chargeurs à Long Beach transformera le port en un environnement zéro émissions, l’air deviendra plus propre grâce à l’élimination du carburant diesel et la pollution sonore en sera réduite.

Le projet avec SSA Marine a été rendu possible grâce à la subvention de 50 millions de dollars accordée au Port de Long Beach et obtenue via le programme ZANZEFF du California Air Resources Board (CARB) : Installation de fret à émissions nulles et presque nulles. ZANZEFF finance des stratégies transformatrices de réduction des émissions dans les installations de fret de tout l’État.

Le projet fait partie du California Climate Investments, une initiative à l’échelle de l’État qui utilise les milliards de dollars alloués pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, renforcer l’économie et améliorer la santé publique et l’environnement, plus particulièrement dans les communautés défavorisées.

Télécharger le communiqué de presse