Transfert pneumatique et de fluides

Nouveaux raccords pour liquide de refroidissement CombiTac LCT06

Leakage proof CombiTac LCT06 coolant couplers for the safe and efficient transfer of pneumatics and fluids. They can be used for both housing and panel mount application and offer highest reliability.
New CombiTac LCT06 coolant couplings
The modular connector system from Stäubli Electrical Connectors allows for individual combination of power, signal, thermocouple, coaxial, fibre optic, pneumatic, hydraulic and bus connections in a compact frame or housing.
Stäubli CombiTac modular connector system

Stäubli Electrical Connectors a élargi sa gamme existante de solutions CombiTac en ajoutant un nouveau raccord pour liquide de refroidissement : le modèle LCT06.

Grâce à sa course plus courte, le modèle LCT06 convient pour une utilisation avec les boîtiers DIN et les applications de montage sur panneaux pour un transfert pneumatique et de fluides en toute sécurité. Il garantit des performances de flux constantes et sans égouttures.

Le raccord et l’about disposent d'une obturation et peuvent être associés aux supports Combitac existants à 1 ou 2 pôles.

Avantages :

  • Solution longue durée : jusqu’à 100 000 cycles d’embrochage
  • Haute sécurité et fiabilité : obturation et face plane des deux côtés (sans égoutture)
  • Convient aussi bien pour les boîtiers que pour des applications de montage sur panneaux