8-11 avril 2019, Chicago

Les solutions robotiques occupent le devant de la scène

Logo Automate
TX2 robots
TX2 robots are collaborative and high performers
RobiFix-MINI
The compact RobiFix-MINI for lightweight applications and for new welding technologies up to 10 kHz

Automate est le rendez-vous incontournable des industriels de l’automatisation. Du 8 au 11 avril 2019, à Chicago, retrouvez les trois activités Stäubli sur le stand 7150 : Electrical Connectors, Fluid Connectors et Robotics.

À cette occasion, nous exposerons notre « Smart Production ». Venez découvrir comment nos robots et robots mobiles travaillent en collaboration avec l’Homme dans un environnement industriel 4.0 pour produire des changeurs d’outils. Nous vous montrerons nos dernières solutions pour répondre aux scénarios de production du futur.

Nous vous présenterons également nos dernières innovations, notamment la dernière génération de robots SCARA, les TS2. Conçus avec des réducteurs brevetés Stäubli, ces robots 4 axes disposent désormais d’une structure complétement fermée avec un passage des connexions à l’intérieur du bras. Leurs caractéristiques techniques permettent le travail en milieux hygiéniques stricts.

Les nouveaux SCARA TS2 peuvent être équipés d'un système de changeur d'outils intégré, une véritable innovation impossible sans l'expertise de Stäubli Fluid Connectors. Les spécialistes connectors présenteront, pour la première fois, la gamme complète de systèmes de changement d'outils pour robots. MPS Complete, MPS Modular et MPS Customized sont le résultat d'un travail de développement intensif et offrent trois options différentes pour le système de changeur d'outil sur l'ensemble des tâches de production.

Stäubli Electrical Connectors présentera les dernières solutions innovantes pour les applications de soudage notamment le cablâge de robots. RobiFix-MINI est exceptionnellement compact et léger, ce qui le rend idéal pour les applications complexes et pour la nouvelle technologie 10kHz. Les connecteurs de ligne d'amarrage multipôles facilitent les connexions électriques durables dans les multi-couplages avec des cycles de prise jusqu'à un million et plus. Le système modulaire CombiTac permet une flexibilité maximale dans la création d'interfaces spécifiques à l'application.

Nous sommes impatients de vous voir à Chicago.

Retrouvez plus de renseigments et le lien d'inscription sur le lien suivant : www.staubli.com/en/automate-2019.