Testimonial Bridage magnétique

On a trouvé en Stäubli le partenaire qui répond parfaitement à nos attentes.

Grâce au bridage magnétique nous sommes vraiment en confiance.

Nous sommes une entreprise intégrée qui possède ses propres moules. Nos clients connaissent notre capacité à créer de nouveaux moules pour leurs applications dédiées répondant à leurs besoins futurs, tout en gérant le parc de moules existant. Ils se sentent sécurisés car ils savent que nous sommes là pour eux de façon durable et pérenne.

Les changements de moule font donc partie de notre quotidien pour la production de grandes ou de petites séries. Au-delà d’un gage de sécurité optimale pour nos équipes, l’utilisation du bridage magnétique nous permet de faciliter les opérations, d’améliorer les conditions de travail et de gagner du temps. Ainsi, sur une presse de 50 tonnes, la durée du changement de moule a pu être réduite de 60%. Depuis que nous avons équipé nos presses du système de bridage magnétique Stäubli, nous pouvons effectuer 4 à 5 changements de moules par équipe sur l’ensemble de notre parc (50 à 1000 Tonnes).

Grâce aux solutions de bridage magnétique Stäubli QMC 122, nous avons pu augmenter notre niveau de production, obtenir une meilleure réactivité de l’atelier, réduire la pénibilité pour nos régleurs et optimiser le volume de nos stocks.

Avec Stäubli, nous avons affaire à l’expert des plateaux magnétiques

Chacun de nos interlocuteurs Stäubli est un expert prêt à nous guider et à nous apporter la solution qui répond spécifiquement à nos besoins. Cette expertise est essentielle au développement de notre productivité. Lors de l’acquisition de nouvelle machine, nous exigeons dans le cahier des charges que les presses soient équipées de plateau Stäubli intégrant la mesure de la force de bridage magnétique avec le système IMAG. Peu à peu nous harmonisons l’ensemble de notre parc machines pour faire de ce système de bridage notre standard afin de sécuriser les manœuvres des régleurs tout en leur apportant davantage de confort d’utilisation grâce à l’ergonomie et la facilité de prise en main.

Des services à distance qui nous donnent de l’autonomie.

Le conseil et l’assistance à distance sont des points forts de notre relation. En cas de panne, nous pouvons compter sur la disponibilité et la réactivité des équipes Stäubli. Dans 95% des cas, notre service maintenance peut intervenir de façon autonome, guidé par l’assistance Stäubli. Ainsi les temps d’immobilisation de nos machines sont réduits et la productivité est maintenue. De plus, la prise en main de l’IMAG est simple et nos régleurs sont rapidement autonomes sur les machines.

Pour nous, la relation client est une affaire de personnes, d’écoute, de compréhension et de confiance. Avec Stäubli nous sommes entre de bonnes mains.

Yves Pinel, Responsable atelier Injection/Extrusion - Seifel

 

À propos de SEIFEL

Basée à Saint-Malo, la société SEIFEL est spécialisée dans la fabrication d'enveloppes techniques pour la distribution, la protection et le comptage des énergies et des fluides. Depuis plus de 40 ans, elle apporte à ses clients des solutions innovantes pour les réseaux d’énergie et de télécommunications. Présent à ses côtés depuis 1986, Stäubli est un partenaire privilégié de cette entreprise.