Contacts

Contacts - Stäubli est présent mondialement

La philosophie de notre entreprise repose sur la proximité avec les clients, qu’il s’agisse des ventes, de l’après-vente, de l’assistance technique ou de la formation. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées par division des établissements Stäubli dans 29 pays en Asie, en Amérique et en Europe. Vous pouvez également joindre l’un de nos distributeurs, partenaires ou agents dans 50 pays.

France

Stäubli Raccord France - Agence Est
Fluid Connectors
Départements : 10, 25, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90
170 rue de la République
Espace Florival
CS 40038
FR-68501 Guebwiller Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 3 89 74 99 99 Fax: +33 3 89 74 33 56 Contact email
Stäubli Raccord France - Agence Ile de France
Fluid Connectors
Départements : 18, 28, 36, 37, 41, 45, 60, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94, 95
Parc du Moulin
31 rue du Saule Trapu
CS 45601
FR-91882 Massy Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 1 69 93 25 00 Fax: +33 1 69 93 25 10 Contact email
Stäubli Raccord France - Agence Nord
Fluid Connectors
Départements : 02, 08, 14, 27, 50, 59, 61, 62, 76, 80
86 rue Ferdinand de Lesseps
CS 60079
FR-59831 Lambersart Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 3 20 17 18 00 Fax: +33 3 20 09 32 17 Contact email
Stäubli Raccord France - Agence Ouest
Fluid Connectors
Départements : 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72
ZI de Nantes-Carquefou
9, Impasse de la hache
B.P. 30314
FR-44473 Carquefou Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 2 40 30 12 71 Fax: +33 2 40 30 03 50 Contact email
Stäubli Raccord France - Agence Rhône-Alpes
Fluid Connectors
Départements : 01, 07, 21, 26, 38, 39, 32, 43, 48, 58, 69, 71, 73, 74
24 bis, rue des Frères Lumière
CS 80026
FR-69687 Chassieu Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 4 78 90 20 58 Fax: +33 4 78 90 16 99 Contact email
Stäubli Raccord France - Agence Sud
Fluid Connectors
Départements : 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 47, 63, 64, 65, 66, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 + Corse
Technoparc Bat. 4
1110 Avenue L'Occitane
FR-31670 Labège / France
Ventes
Téléphone: +33 5 61 40 62 16 Fax: +33 5 61 41 34 41 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
4, rue de l'Industrie – BP 37
68221 Hésingue Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 389 67 65 70 Fax: +33 389 69 27 96 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 1 - Ile de France, Nord
Départements: 02, 27, 59, 60, 62, 76, 80, 93, 95
Mr. Philippe Chauvin
20 bis rue Victor Basch
95150 Taverny / France
Ventes
Téléphone: +33 6 86 48 39 21 Fax: +33 1 41 95 76 08 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 2 - Est
Départements: 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90
Mr.Claude Wantz
3A rue Principale
67360 Dieffenbach les Woerth / France
Ventes
Téléphone: +33 6 82 81 18 96 Fax: +33 3 72 27 11 67 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 3 - Sud-Est
Départements: 01, 04, 05, 06, 26, 38, 69, 73, 74, 83, 84, 98
4, rue de l'Industrie – BP 37 68221 Hésingue Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 389 67 65 70 Fax: +33 389 69 27 96 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 5 - Centre, Sud
Départements: 03, 07, 12, 13, 15, 2A, 2B, 30, 34, 42, 43, 48, 63, 69, 71
Mr. Nicolas Moulin
300 E Chemin en Jeunet
38138 Les Côtes-d'Arey / France
Ventes
Téléphone: +33 7 85 70 12 63 Fax: +33 4 76 90 36 92 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 6 - Ouest
Départements: 14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85, 86
Mr. Jérôme Chivé
41 rue Charles Péguy
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou / France
Ventes
Téléphone: +33 6 86 48 39 27 Fax: +33 2 97 57 03 07 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 7 - Ile de France, Centre
Départements: 18, 28, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 94
Mr. David Gomes Da Silva
37 Chemin des Berges
91290 La Norville / France
Ventes
Téléphone: +33 6 86 48 39 22 Fax: +33 1 83 71 12 85 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 8 - Sud-Ouest
Départements: 09, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82, 87
Mr. Nicolas Fusari
20 ter chemin de Bessayre
Appartement n°4
31240 St Jean / France
Ventes
Téléphone: +33 6 83 81 47 12 Fax: +33 4 84 88 18 35 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Marchés Automobile / Ferroviaire
Mr. Philippe Chauvin
20 bis rue Victor Basch
95150 Taverny / France
Ventes
Téléphone: +33 6 86 48 39 21 Fax: +33 1 41 95 76 08 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Marché Photovoltaïque
Mr. François Saugues
10, Impasse de Tourterelles
38280 Villette d’Anthon / France
Ventes
Téléphone: +33 6 42 58 81 64 Fax: +33 4 78 80 33 96 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Marché GI-Industrie
Mr. Raphaël Patay
4 rue de l'Industrie - BP 37
68221 Hésingue Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 6 86 48 39 24 Fax: +33 3 89 69 27 96 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Marché Test & Mesure
Mr. Laurent Bigot
5 rue de la Croix
67370 Kleinfrankenheim / France
Ventes
Téléphone: +33 7 85 70 99 46 Fax: +33 3 72 27 11 75 Contact email