Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Contacts - Stäubli est présent mondialement

La philosophie de notre entreprise repose sur la proximité avec les clients, qu’il s’agisse des ventes, de l’après-vente, de l’assistance technique ou de la formation. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées par division des établissements Stäubli dans 28 pays en Asie, en Amérique et en Europe. Vous pouvez également joindre l’un de nos distributeurs, partenaires ou agents dans 50 pays.

Afrique
Amérique
Europe
Asie
Océanie
Electrical Connectors
  • Stäubli Electrical Connectors AG
    Stockbrunnenrain 8
    Visitors: Paradiesrain 9
    CH-4123 Allschwil / Switzerland
  • Stäubli Sanayi Makine ve Aksesuarlari Ticaret Ltd. Sti - Electrical Connectors Alternative Energies
    Istanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
    Tepeören Mahallesi, 9. Cadde No: 3
    TR-34956 Tuzla, İstanbul / Türkiye
  • Stäubli Electrical Connectors SAS
    4, rue de l'Industrie - BP 37
    68221 Hésingue Cedex / France
  • Rubicon Electrical Connectors Alternative Energies
    Mr. Dylan Schnetler
    Electrical Distributors 4 Reith Street, P.O. Box 14484 Sidwell
    6061 Port Elizabeth / South Africa
  • JTR Technologies Pty (Ltd) Electrical Connectors General Industries
    Mr. Jacques Huysamen
    15 Magnolia Crescent Valmary Park, Durbanville
    ZA-7550 Cape Town / South Africa
Afficher plus
Fluid Connectors
Afficher plus
Robotics
Afficher plus
Textile
Afficher plus
Electrical Connectors
Afficher plus
Fluid Connectors
Afficher plus
Robotics
Afficher plus
Textile
Afficher plus
Electrical Connectors
  • Stäubli Electrical Connectors AG
    Stockbrunnenrain 8
    Visitors: Paradiesrain 9
    CH-4123 Allschwil / Switzerland
  • Stäubli Electrical Connectors AG

    PLZ: 5300–9999

    Field Sales Engineer: Thomas Schuler
    Stockbrunnenrain 8 - Visitors: Paradiesrain 9
    CH-4123 Allschwil / Switzerland
  • Stäubli Electrical Connectors AG

    PLZ: 4000–5299

    Field Sales Engineer: Alain Angly
    Stockbrunnenrain 8 - Visitors: Paradiesrain 9
    CH-4123 Allschwil / Switzerland
  • Stäubli Electrical Connectors AG

    PLZ: 1000–3999

    Field Sales Engineer: Nikolaos Droseros
    Stockbrunnenrain 8 - Visitors: Paradiesrain 9
    CH-4123 Allschwil / Switzerland
  • Stäubli Systems s.r.o. Pardubice, Sucursala Sibiu, Electrical Connectors
    Soseaua Alba Iulia, Nr. 70
    RO-550052 Sibiu / Romania
  • Stäubli Systems, s.r.o. Pardubice, Češka Republika Podružnica Ljubljana - Electrical Connectors
    Litostrojska cesta 44 E
    SI-1000 Ljubljana / Slovenia
  • Stäubli Systems, s.r.o. Organizačná zložka Electrical Connectors
    Hadovská cesta 6B
    SK- 94501 Komarno / Slovakia
  • Stäubli Systems, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe Electrical Connectors
    Office: Hadovská cesta 6B SK-94501 Komárno / Slovakia
    Registered address in Hungary: Sport utca 2.
    HU-2900 Komárom / Hungary
  • Stäubli Systems, s.r.o. - Electrical Connectors
    Hradecká 593
    CZ-530 09 Pardubice / Czech Republic
  • Stäubli Systems, s.r.o. - Electrical Connectors
    Hradecká 593
    CZ-530 09 Pardubice / Czech Republic
  • Stäubli Sanayi Makine ve Aksesuarlari Ticaret Ltd. Sti - Electrical Connectors Alternative Energies
    Istanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
    Tepeören Mahallesi, 9. Cadde No: 3
    TR-34956 Tuzla, İstanbul / Türkiye
  • Stäubli Sanayi Makine ve Aksesuarlari Ticaret Ltd. Sti - Electrical Connectors
    Istanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
    Tepeören Mahallesi, 9. Cadde No: 3
    TR-34956 Tuzla, Istanbul / Türkiye
  • Stäubli Portugal - Representaçoes Lda
    Via Central de Milheirós, 171-A
    4475-330 Milheirós, Maia / Portugal
  • Stäubli Lodz Electrical Connectors General Industries
    ul. Okólna 80/82, Łagiewniki Nowe
    95-002 Smardzew / Poland
  • Stäubli Italia S.p.A. Electrical Connectors

    Nord / Ovest

    Mr. Andrea Drago
  • Stäubli Italia S.p.A. Electrical Connectors

    Lombardia

    Mr. Alessandro Pigozzo
  • Stäubli Italia S.p.A Electrical Connectors
    Via Rivera, 55
    IT-20841 Carate Brianza (MB) / Italy
  • Stäubli Italia S.p.A. Electrical Connectors

    Centro

    Mr. Alberto Mengoni
  • Stäubli Italia S.p.A. Electrical Connectors

    Centro / Sud e Isole

    Ing. Fabio Pacioni
  • Stäubli Española S.A.U. Electrical Connectors
    C/ Salvador Gil Vernet, 1
    ES-08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) / Spain
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 8 - Sud-Ouest

    Départements: 09, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82, 87

    4 rue de l'Industrie - BP 37
    68221 Hésingue Cedex / France
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 7 - Ile de France, Centre

    Départements: 18, 28, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 94  

    M. Fabio Andrade
    Basé dans le Loiret (45)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 6 - Ouest

    Départements: 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86 

    M. Philippe Chenu
    Basé dans le Morbihan
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 5 - Sud

    Départements: 03, 07, 12, 13, 15, 20, 30, 34, 42, 43, 48, 63, 69, 71

    M. Nicolas Moulin
    Basé en Isère (38)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 3 - Sud-Est

    Départements: 01, 04, 05, 06, 26, 38, 69, 73, 74, 83, 84, 98, 2A, 2B

    M. Alexandre Cordeau
    Basé en Savoie (73)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 2 - Est

    Départements: 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90 

    M. Claude Wantz
    Basé dans le Bas-Rhin (67)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Secteur 1 - Ile de France, Hauts de France et Normandie

    Départements: 02, 14, 27, 50, 59, 60, 61, 62, 76, 80, 93, 95

    M. Julien Carpentier
    Basé dans l'Oise (60)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Marchés Automobile / Ferroviaire
    M. Philippe Chauvin
    Basé dans le Val-d’Oise (95)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Marché Photovoltaïque
    M. François Saugues
    Basé en Isère (38)
  • Stäubli Electrical Connectors SAS Marché GI-Industrie
    M. Raphaël Patay
    4 rue de l'Industrie - BP 37
    68221 Hésingue Cedex / France
  • Stäubli Electrical Connectors SAS
    4, rue de l'Industrie - BP 37
    68221 Hésingue Cedex / France
  • Stäubli Electrical Connectors Ltd.
    Stäubli House,
    Presley Way, Crownhill
    MK8 0ES Milton Keynes / United Kingdom
  • Stäubli Electrical Connectors Handelsges. m.b.H.
    Hauptplatz 3b
    3452 Heiligeneich / Austria
  • Stäubli Electrical Connectors GmbH
    Hegenheimer Straße 19
    Postfach 1606
    DE-79576 Weil am Rhein / Germany
  • Stäubli Benelux N.V. Electrical Connectors
    Engelse Wandeling 2D / 21
    8500 Kortrijk / Belgium
  • Semicon Sp. z o. o. Electrical Connectors Alternative Industries
    ul. Zwoleńska 43/43a
    04-761 Warszawa / Poland
  • Per Wiik A/S Electrical Connectors
    Mr. Erik Wiik
    Hollandveien 6
    1555 Son / Norway
  • Nikolaos Ad. Stylas & Co Electrical Connectors
    Mr. A. Stylas & Mr. Ch. Stylas
    10 Grammou Str
    50100 Kozani / Greece
  • Multirel Oy Electrical Connectors
    Erkki Saari
    High-tech Center Hirsalantie 11
    02420 Jorvas / Finland
  • Hin A/S Electrical Connectors
    Mr. Jan Frier
    Langmarksvej 29
    8700 Horsens / Denmark
  • Elproman AB Electrical Connectors
    Mr. Sven Johansson
    Loevbacksvaegen 3
    14171 Segeltorp / Sweden
  • Stäubli Systems, s.r.o. Pardubice - Sucursala Sibiu - Electrical Connectors
    Soseaua Alba Iulia, Nr. 70
    RO-550052 Sibiu / Romania
Afficher plus
Fluid Connectors
  • Stäubli (UK) Ltd Fluid Connectors
    Stäubli House Hadley Park East Hadley
    UK-TF1 6QJ Telford / United Kingdom
  • Stäubli Tec-Systems GmbH Fluid Connectors
    Branch office Asten / Austria
    Bahnhofstraße 1a
    AT-4481 Asten / Austria
  • Stäubli Tec-Systems GmbH Fluid Connectors
    Theodor-Schmidt-Str. 19-25
    DE-95448 Bayreuth / Germany
  • Stäubli Tec-Systems GmbH Fluid Connectors
    Connectors Gyvelvej 7
    DK-9560 Hadsund / Denmark
  • Staubli Systems s.r.o. Pardubice, Sucursala Sibiu, Fluid Connectors
    Soseaua Alba Iulia, Nr. 70
    RO-550052 Sibiu / Romania
  • Stäubli Systems, s.r.o. Pardubice, Češka Republika Podružnica Ljubljana - Fluid Connectors
    Litostrojska cesta 44 E
    SI-1000 Ljubljana / Slovenia
  • Stäubli Systems, s.r.o. Organizačná zložka Fluid Connectors
    Hadovská cesta 6B
    SK-94501 Komárno / Slovakia
  • Stäubli Systems, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe Fluid Connectors
    Office: Hadovská cesta 6B SK-94501 Komárno / Slovakia
    Registered address in Hungary: Sport utca 2.
    HU-2900 Komárom / Hungary
  • Stäubli Systems, s.r.o. - Fluid Connectors
    Hradecká 593
    CZ-530 09 Pardubice / Czech Republic
  • Stäubli Systems, s.r.o. Pardubice - Sucursala Sibiu - Fluid Connectors
    Soseaua Alba Iulia, Nr. 70
    RO-550052 Sibiu / Romania
  • Stäubli Systems, s.r.o. - Fluid Connectors
    Hradecká 593
    CZ-530 09 Pardubice / Czech Republic
  • Stäubli Sanayi Makine ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti. - Fluid Connectors
    Tepeören Mahallesi
    İstanbul Tuzla Organize San. Böl. 9. Cadde No: 3
    TR-34959 Tuzla, Istanbul / Türkiye
  • Stäubli Raccord France - Agence Sud - Fluid Connectors
    Départements : 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 24, 26 sud, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 47, 48, 63, 64, 65, 66, 81, 82, 83, 84, 87 + Corse
    Technoparc Bat. 4, 1110 Avenue L'Occitane
    FR-31670 Labège / France
  • Stäubli Raccord France - Agence Rhône-Alpes Fluid Connectors
    Départements : 01, 07, 21, 25, 26 nord, 38, 39, 42, 43, 52, 58, 69, 70, 71, 73, 74, 90
    24 bis, rue des Frères Lumière, CS 80026
    FR-69687 Chassieu Cedex / France
  • Stäubli Raccord France - Agence Ouest - Fluid Connectors
    Départements : 16, 17, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86
    ZI de Nantes-Carquefou 9, Impasse de la hache, B.P. 30314
    FR-44473 Carquefou Cedex / France
  • Stäubli Raccord France - Agence Nord - Fluid Connectors
    Départements : 02, 08, 14, 27, 50, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 67, 68, 76, 80, 88
    4 rue Nicolas Appert - 1er étage
    FR-59260 Lezennes / France
  • Stäubli Raccord France - Agence Ile de France Fluid Connectors
    Départements : 10, 28, 51, 60, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94, 95
    Parc du Moulin, 31 rue du Saule Trapu, CS 45601
    FR-91882 Massy Cedex / France
  • Stäubli Portugal Fluid Connectors
    Via Central de Milheiros, 171-A
    PT-4475 330 Milheiros - Maia / Portugal
  • Stäubli Lodz Fluid Connectors
    ul. Okólna 80/82, Łagiewniki Nowe
    95-002 Smardzew / Poland
  • Stäubli Italia S.p.A Fluid Connectors
    Via Rivera, 55
    IT-20841 Carate Brianza (Monza et Brianza) / Italy
  • Stäubli Faverges SCA - International Sales Coordination Fluid Connectors
    Export zone 4
    Place Robert Staubli
    FR-74210 Faverges-Seythenex / France
  • Stäubli Faverges SCA - International Sales Coordination Fluid Connectors
    Export zone 5
    Place Robert Staubli
    FR-74210 Faverges-Seythenex / France
  • Stäubli Española S.A.U. Fluid Connectors
    C/ Salvador Gil Vernet, 1
    ES-08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) / Spain
  • Stäubli Española S.A.U. (Delegación Madrid) Fluid Connectors
    Av. Rey Juan Carlos I, 92, Planta 4, Oficina 1.
    Edificio Argalia Business Center
    ES-28916 Leganes (Madrid) / Spain
  • Stäubli Española S.A.U. (Delegación Derio) Fluid Connectors
    Edificio Arteaga, oficina 109
    Avda. Txorierri, 9
    ES-48160 DERIO / Spain
  • Stäubli Benelux Fluid Connectors
    Engelse Wandeling 2D / 21
    BE-8500 Kortrijk / Belgium
  • Stäubli AG Fluid Connectors
    Seestrasse 280
    CH-8810 Horgen
  • Colly Components AB
    Raseborgsgatan, 9
    PO Box 76
    SE-164 74 Kista / Sweden
Afficher plus
Robotics
Afficher plus
Textile
Afficher plus
Electrical Connectors
Afficher plus
Fluid Connectors
Afficher plus
Robotics
Afficher plus
Textile
Afficher plus
Electrical Connectors
Afficher plus
Fluid Connectors
Afficher plus
Robotics
Afficher plus
Textile
Afficher plus