Contacts

Contacts - Stäubli est présent mondialement

La philosophie de notre entreprise repose sur la proximité avec les clients, qu’il s’agisse des ventes, de l’après-vente, de l’assistance technique ou de la formation. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées par division des établissements Stäubli dans 29 pays en Asie, en Amérique et en Europe. Vous pouvez également joindre l’un de nos distributeurs, partenaires ou agents dans 50 pays.

France

Stäubli Electrical Connectors SAS
4, rue de l'Industrie – BP 37
68221 Hésingue Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 389 67 65 70 Fax: +33 389 69 27 96 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 1 - Ile de France, Nord
Départements: 02, 27, 59, 60, 62, 76, 80, 93, 95
Mr. Philippe Chauvin
20 bis rue Victor Basch
95150 Taverny / France
Ventes
Téléphone: +33 6 86 48 39 21 Fax: +33 1 41 95 76 08 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 2 - Est
Départements: 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90
Mr.Claude Wantz
3A rue Principale
67360 Dieffenbach les Woerth / France
Ventes
Téléphone: +33 6 82 81 18 96 Fax: +33 3 72 27 11 67 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 3 - Sud-Est
Départements: 01, 04, 05, 06, 26, 38, 69, 73, 74, 83, 84
Mr. Anthony Girard
29 Avenue de la Plaine Fleurie
38240 Meylan / France
Ventes
Téléphone: +33 6 07 30 90 18 Fax: +33 4 84 88 15 22 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 5 - Centre, Sud
Départements: 03, 07, 12, 13, 15, 2A, 2B, 30, 34, 42, 43, 48, 63, 69, 71
Mr. Nicolas Moulin
300 E Chemin en Jeunet
38138 Les Côtes-d'Arey / France
Ventes
Téléphone: +33 7 85 70 12 63 Fax: +33 4 76 90 36 92 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 6 - Ouest
Départements: 14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85, 86
Mr. Jérôme Chivé
41 rue Charles Péguy
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou / France
Ventes
Téléphone: +33 6 86 48 39 27 Fax: +33 2 97 57 03 07 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 7 - Ile de France, Centre
Départements: 18, 28, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 94
Mr. David Gomes Da Silva
37 Chemin des Berges
91290 La Norville / France
Ventes
Téléphone: +33 6 86 48 39 22 Fax: +33 1 83 71 12 85 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 8 - Sud-Ouest
Départements: 09, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82, 87
Mr. Nicolas Fusari
20 ter chemin de Bessayre
Appartement n°4
31240 St Jean / France
Ventes
Téléphone: +33 6 83 81 47 12 Fax: +33 4 84 88 18 35 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Marchés Automobile / Ferroviaire
Mr. Philippe Chauvin
20 bis rue Victor Basch
95150 Taverny / France
Ventes
Téléphone: +33 6 86 48 39 21 Fax: +33 1 41 95 76 08 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Marché Photovoltaïque
Mr. François Saugues
10, Impasse de Tourterelles
38280 Villette d’Anthon / France
Ventes
Téléphone: +33 6 42 58 81 64 Fax: +33 4 78 80 33 96 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Marché GI-Industrie
Mr. Raphaël Patay
4 rue de l'Industrie - BP 37
68221 Hésingue Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 6 86 48 39 24 Fax: +33 3 89 69 27 96 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Marché Test & Mesure
Mr. Laurent Bigot
5 rue de la Croix
67370 Kleinfrankenheim / France
Ventes
Téléphone: +33 7 85 70 99 46 Fax: +33 3 72 27 11 75 Contact email