Contacts

Contacts - Stäubli est présent mondialement

La philosophie de notre entreprise repose sur la proximité avec les clients, qu’il s’agisse des ventes, de l’après-vente, de l’assistance technique ou de la formation. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées par division des établissements Stäubli dans 29 pays en Asie, en Amérique et en Europe. Vous pouvez également joindre l’un de nos distributeurs, partenaires ou agents dans 50 pays.

Sélectionnez une division et un pays pour voir les contacts correspondant à votre sélection.

France

Stäubli Electrical Connectors SAS
4, rue de l'Industrie – BP 37
68221 Hésingue Cedex / France
Ventes
Téléphone: +33 389 67 65 70 Fax: +33 389 69 27 96 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 1 - Ile de France, Nord
Départements: 02, 27, 59, 60, 62, 76, 80, 93, 95
Mr. Philippe Chauvin
20 bis rue Victor Basch
95150 Taverny / France
Ventes
Téléphone: +33 6 86 48 39 21 Fax: +33 1 41 95 76 08 Contact email
Stäubli Electrical Connectors SAS
Secteur 2 - Est
Départements: 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90
Mr.Claude Wantz
3A rue Principale
67360 Dieffenbach les Woerth / France
Ven