Mesure haute fréquence

Sondes d’oscilloscope passives protégées au toucher

Sondes de tension compactes

Isoprobe IV – 10:1

Stäubli AG - Isoprobe-IV-10-1-tim-2x-51743-jpg-orig.jpg

Sonde HF de sécurité 10:1 compacte. Large plage de fréquences.

Plus d'informations

Isoprobe IV – 100:1

Stäubli AG - Isoprobe-IV-100-1-tim-2x-51746-jpg-orig.jpg

Sonde HF de sécurité 100:1 compacte. La sonde est adaptée.

Plus d'informations

SET Isoprobe IV – 10:1 / 100:1

Stäubli AG - Set-Isoprobe-IV-10-1-tim-2x-51749-jpg-orig.jpg

Les lots Isoprobe IV - 10:1 / 100:1 se composent des accessoires nécessaires.

Plus d'informations
Sondes d’oscilloscope passives protégées au toucher Isoprobe II et lots de sondes

Isoprobe II – 1:1

Stäubli AG - Isoprobe-II-1-1-tim-2x-51764-jpg-orig.jpg

Sonde HF de sécurité équipée d’un câble coaxial de raccordement extra-souple.

Plus d'informations

SET Isoprobe II – 1:1

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-1-1-tim-2x-51767-jpg-orig.jpg

Lot sonde HF composé de : Sonde HF de sécurité Isoprobe II - 1:1 et accessoires.

Plus d'informations

Isoprobe II – 10:1 ECO

Stäubli AG - Isoprobe-II-10-1-ECO-tim-2x-51770-jpg-orig.jpg

Sonde HF de sécurité 10:1, équipée d’un câble coaxial de raccordement extra-souple.

Plus d'informations

SET Isoprobe II – 10:1 ECO

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-10-1-ECO-tim-2x-51773-jpg-orig.jpg

Le lot Isoprobe II - 10:1 ECO correspond à un équipement de base.

Plus d'informations

Isoprobe II – 10:1 HF

Stäubli AG - Isoprobe-II-10-1-HF-tim-2x-51779-jpg-orig.jpg

Sonde HF de sécurité 10:1, équipée d’un câble coaxial de raccordement extra-souple.

Plus d'informations

SET Isoprobe II – 10:1 HF

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-10-1-HF-tim-2x-51782-jpg-orig.jpg

Lot riche en accessoires et particulièrement adapté aux besoins variés.

Plus d'informations

Isoprobe II – 10:1 HS

Stäubli AG - Isoprobe-II-10-1-HS-tim-2x-51785-jpg-orig.jpg

Sonde HF de sécurité 10:1, équipée d’un câble coaxial de raccordement extra-souple.

Plus d'informations

SET Isoprobe II – 10:1 HS

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-10-1-HS-tim-2x-51788-jpg-orig.jpg

Lot riche en accessoires et particulièrement adapté aux applications électrotechniques.

Plus d'informations

Isoprobe II – 10:1 – 2,5

Stäubli AG - Isoprobe-II-10-1-2-5-tim-2x-51791-jpg-orig.jpg

Sonde HF de sécurité 10:1, équipée d’un câble coaxial de raccordement extra-souple.

Plus d'informations

SET Isoprobe II – 10:1 – 2,5

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-10-1-2-5-tim-2x-51794-jpg-orig.jpg

Lot sonde HF composé de : Sonde HF de sécurité Isoprobe II - 10:1 - 2,5 et accessoires.

Plus d'informations

Isoprobe II – 100:1

Stäubli AG - Isoprobe-II-100-1-tim-2x-51797-jpg-orig.jpg

Sonde HF de sécurité 100:1 permettant de mesurer en toute sécurité des tensions élevées. Équipée d’un câble coaxial de raccordement extra-souple, à isolation PVC, avec un connecteur BNC.

Plus d'informations

SET Isoprobe II – 100:1

Stäubli AG - Set-Isoprobe-II-100-1-tim-2x-51800-jpg-orig.jpg

Lot permettant de mesurer en toute sécurité des tensions élevées.

Plus d'informations
Sondes d’oscilloscope passives protégées au toucher Isoprobe III et lots de sondes

Isoprobe III – 10:1 ECO

Stäubli AG - Isoprobe-III-10-1-ECO-tim-2x-51803-jpg-orig.jpg

Sonde HF de sécurité 10:1. Câble coaxial de raccordement extra-souple, à isolation PVC, avec un connecteur BNC intégrant le système de compensation.

Plus d'informations

SET Isoprobe III – 10:1 ECO

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-10-1-ECO-tim-2x-51806-jpg-orig.jpg

Le lot Isoprobe III - 10:1 ECO correspond à un équipement de base, permettant de réaliser des mesures précises en toute sécurité.

Plus d'informations

Isoprobe III – 10:1 HF

Stäubli AG - Isoprobe-III-10-1-HF-tim-2x-51809-jpg-orig.jpg

Sonde HF de sécurité 10:1 à large plage de fréquences et faible capacité d’entrée.

Plus d'informations

SET Isoprobe III – 10:1 HF

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-10-1-HF-tim-2x-51812-jpg-orig.jpg

Le lot Isoprobe III - 10:1 HF, riche en accessoires, répond aux besoins des électroniciens.

Plus d'informations

Isoprobe III – 10:1 HS

Stäubli AG - Isoprobe-III-10-1-HS-tim-2x-51815-jpg-orig.jpg

Sonde HF de sécurité 10:1. Câble coaxial de raccordement extra-souple, à isolation PVC, avec un connecteur BNC intégrant le système de compensation.

Plus d'informations

SET Isoprobe III – 10:1 HS

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-10-1-HS-tim-2x-51818-jpg-orig.jpg

Le lot Isoprobe III - 10:1 HS, richement doté en accessoires, se compose notamment de deux grippe-fils à mâchoires, autorisant l’accès à des jeux de barres.

Plus d'informations

Isoprobe III – 10:1 – 2,5

Stäubli AG - Isoprobe-III-10-1-2-5-tim-2x-51821-jpg-orig.jpg

Sonde HF de sécurité 10:1. Câble coaxial de raccordement extra-souple, à isolation PVC, avec un connecteur BNC intégrant le système de compensation.

Plus d'informations

SET Isoprobe III – 10:1 – 2,5

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-10-1-2-5-tim-2x-51824-jpg-orig.jpg

Lot sonde HF composé de : Sonde HF de sécurité Isoprobe III - 10:1 - 2,5 et accessoires.

Plus d'informations

Isoprobe III – 100:1

Stäubli AG - Isoprobe-III-100-1-tim-2x-51827-jpg-orig.jpg

Sonde HF de sécurité 100:1, permettant la mesure de tension élevées.

Plus d'informations

SET Isoprobe III – 100:1

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-100-1-tim-2x-51830-jpg-orig.jpg

Lot permettant de mesurer en toute sécurité des tensions élevées.

Plus d'informations
Sonde d’oscilloscope passe-haut : Isoprobe III-HP

Isoprobe III – HP

Stäubli AG - Isoprobe-III-HP-tim-2x-51833-jpg-orig.jpg

Sonde d’oscilloscope avec filtre passehaut intégré.

Plus d'informations

SET Isoprobe III – HP

Stäubli AG - Set-Isoprobe-III-HP-tim-2x-51836-jpg-orig.jpg

Le lot Isoprobe III - HP se compose des accessoires nécessaires aux besoins des professionnels de la mesure.

Plus d'informations