Mesure haute fréquence

Programme BNC protégé au toucher

Cordons BNC de sécurité

XLSS-58 / XLSK-58

Stäubli AG - XLSS-58-tim-2x-51908-jpg-orig.jpg

Cordons de mesure coaxiaux protégés au toucher, équipés à chaque extrémité d’un connecteur BNC : mâle / mâle ou mâle / femelle.

Plus d'informations

XLSS-174

Stäubli AG - XLSS-174-tim-2x-51914-jpg-orig.jpg

Cordons de mesure coaxiaux à isolation en PVC, protégés au toucher, équipés à chaque extrémité d’un connecteur BNC mâle.

Plus d'informations

XLSS/SIL

Stäubli AG - XLSS-SIL-tim-2x-51923-jpg-orig.jpg

Cordons de mesure coaxiaux à isolation en silicone, protégés au toucher, équipés à chaque extrémité d’un connecteur BNC mâle.

Plus d'informations
Connecteurs BNC et embases de panneau BNC protégés au toucher

XBS-58 / XBK-58

Stäubli AG - XBS-58-tim-2x-51926-jpg-orig.jpg

Connecteurs BNC (mâle et femelle) protégés au toucher servant à la confection de cordons BNC de sécurité (RG58).

Plus d'informations

XBB-C58

Stäubli AG - XBB-C58-tim-2x-51935-jpg-orig.jpg

Embases de panneau BNC protégées au toucher pour connecteurs BNC mâles.

Plus d'informations

XBB-L / XBB-LL

Stäubli AG - XBB-L-tim-2x-51938-jpg-orig.jpg

Embases de panneau BNC protégées au toucher pour connecteurs BNC mâles.

Plus d'informations

XBB-P / XBB-PL

Stäubli AG - XBB-P-tim-2x-51941-jpg-orig.jpg

Embases de panneau BNC protégées au toucher pour connecteurs BNC mâles.

Plus d'informations

XBWB-P

Stäubli AG - XBWB-P-tim-2x-51944-jpg-orig.jpg

Douille coudée BNC protégée au toucher pour montage sur des circuits imprimés, protégée au toucher selon CEI / EN 61010-1.

Plus d'informations
BNC / Ø 4 mm Adapters and Adapter Leads

XM-BB/4

Stäubli AG - adapter-X-4-tim-2x-51617-jpg-orig.jpg

Bipolaires, protégés au toucher, permettant de passer du système Ø 4 mm au système BNC. 

Plus d'informations

XM-B

Stäubli AG - XM-B-tim-2x-51947-jpg-orig.jpg

Adaptateur unipolaire, composé d’un connecteur BNC mâle et d’une douille Ø 4 mm de sécurité.

Plus d'informations

XLAM-414/SC

Stäubli AG - adapter-lead-XLAM-414-SC-tim-2x-51623-jpg-orig.jpg

Extra-souple, entièrement blindé. Équipé d’un côté d’un connecteur BNC mâle, de l’autre côté de deux fiches à lamelles Ø 4 mm.

Plus d'informations

XLAM-446/SC

Stäubli AG - adapter-lead-XLAM-446-SC-tim-2x-51620-jpg-orig.jpg

Extra-souple, entièrement blindé. Équipé d’un côté d’un connecteur BNC mâle, de l’autre côté de deux fiches à lamelles Ø 4 mm.

Plus d'informations
Adaptateurs et cordons adaptateurs BNC / Ø 2 mm

XLAM-205L

Stäubli AG - XLAM-205L-tim-2x-51950-jpg-orig.jpg

Cordon adaptateur extra-souple. Equipé d’un côté d’un connecteur BNC mâle protégé au toucher.

Plus d'informations
Manchons prolongateurs BNC

XF-F

Stäubli AG - XF-F-tim-2x-51953-jpg-orig.jpg

Manchon prolongateur pour le raccordement de cordons BNC.

Plus d'informations
Tés de dérivation BNC

XM-FF

Stäubli AG - XM-FF-tim-2x-51956-jpg-orig.jpg

Té de dérivation composé de trois connecteurs BNC de sécurité. Les conducteurs internes et les blindages sont respectivement raccordés entre eux.

Plus d'informations
Adaptateurs et transducteurs protégés au toucher

Boîtier BNC XBKS

Stäubli AG - BNC-Box-XBKS-tim-2x-51959-jpg-orig.jpg

Boîtier BNC vide pour applications individuelles. Les composants se raccordent par soudage.

Plus d'informations