ACCESSOIRES DE TEST ET MESURE

Fiches de liaison

Système 2 mm

Fiches de liaison KS2-...

Stäubli AG - connecting-plug-KS2-6L-N-tim-2x-50423-jpg-orig.jpg

Cavaliers de court-circuit Ø  2  mm, équipés d’une douille de reprise rigide Ø 2 mm dans la partie préhension.

Plus d'informations

Fiches de liaison KS2-...

Stäubli AG - connecting-plug-KS2-5-08L-1A-N-tim-2x-50426-jpg-orig.jpg

Shunts Ø 2 mm, isolés, en laiton. Equipés de contact à lamelles MULTILAM, permettant d’établir des liaisons électriques fiables, résistant aux vibrations.

Plus d'informations

Fiches de liaison KS2-...

Stäubli AG - connecting-plug-KS2-5-08L-tim-2x-01-50432-jpg-orig.jpg

Fiches de liaison Ø 2 mm, isolées, réalisées d’une pièce en laiton massif. Équipées de contact à lamelles.

Plus d'informations

Fiche de liaison KS2-10L

Stäubli AG - connecting-plug-KS2-10L-tim-2x-50435-jpg-orig.jpg

Fiche de liaison Ø  2  mm, isolée, réalisée d’une pièce en laiton massif. Équipée des contacts à lamelles. Avec queue isolée.

Plus d'informations
Système 2 mm isolé

Fiche de liaison SKS2-12L/1SA/N

Stäubli AG - connecting-plug-SKS2-12L-1SA-N-tim-2x-50438-jpg-orig.jpg

Isolée, en laiton, protégée par des fourreaux isolants rigides. Équipée des contacts à lamelles, permettant d’établir des liaisons électriques fiables, résistant aux vibrations.

Plus d'informations
Système 4 mm

Fiches de liaison KS4-1...

Stäubli AG - connecting-plug-KS4-11L-tim-2x-50441-jpg-orig.jpg

Shunts Ø 4 mm, isolés, en laiton. Equipés de contacts à lamelles MULTILAM, permettant d’établir des liaisons électriques fiables, résistant aux vibrations.

Plus d'informations

Fiche de liaison KS4-19L/1

Stäubli AG - connecting-plug-KS4-19L-1-tim-2x-50444-jpg-orig.jpg

Shunt Ø 4 mm, isolé, en laiton. Equipé de contacts à lamelles. La fiche est équipée de contacts à lamelles et de fourreaux isolants rigides.

Plus d'informations

Fiche de liaison KS4-19L

Stäubli AG - connecting-plug-KS4-19L-tim-2x-50447-jpg-orig.jpg

Shunt Ø 4 mm, isolé, réalisée d’une pièce en laiton massif. Equipé de contacts à lamelles.

Plus d'informations

Fiches de liaison KS4-1...

Stäubli AG - connecting-plug-KS4-19-tim-2x-50450-jpg-orig.jpg

Shunts Ø 4 mm, isolés. Fiches creuses réalisées d’une pièce en alliage de cuivre dur.

Plus d'informations
Système 4 mm isolé

Fiche de liaison SKS4-19L/1

Stäubli AG - connecting-plug-SKS4-19L-1-tim-2x-50453-jpg-orig.jpg

Isolée, Ø 4 mm, en laiton. La fiche est équipée de contacts à lamelles et de fourreaux isolants rigides. Avec queue de préhension.

Plus d'informations

Fiche de liaison XVBB-4/19

Stäubli AG - connecting-plug-XVBB-4-19-tim-2x-50456-jpg-orig.jpg

Isolée, Ø 4 mm, en laiton. La fiche est équipée de contacts à lamelles et de fourreaux isolants rigides.

Plus d'informations

Fiche de liaison SKS4-19L

Stäubli AG - connecting-plug-SKS4-19L-tim-2x-50459-jpg-orig.jpg

Isolée, Ø 4 mm, en laiton. La fiche est équipée de contacts à lamelles et de fourreaux isolants rigides.

Plus d'informations

Fiche de liaison XVB-4/19

Stäubli AG - connecting-plug-XVB-4-19-tim-2x-50462-jpg-orig.jpg

Isolée, Ø 4 mm, en laiton. La fiche est équipée de contacts à lamelles et de fourreaux isolants rigides. Avec queue isolée.

Plus d'informations