Accessoires de test et mesure

Fiches 2 mm et 4 mm

Système 2 mm

Fiches SLS205...

Stäubli AG - plug-SLS205-X-tim-2x-49186-jpg-orig.jpg

Fiches à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure.

Plus d'informations

Fiche SLS205-A

Stäubli AG - plug-SLS205-A-tim-2x-49189-jpg-orig.jpg

Fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure.

Plus d'informations

Fiche SLS2-F

Stäubli AG - plug-SLS2-F-tim-2x-49192-jpg-orig.jpg

Fiche creuse Ø 2 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure.

Plus d'informations

Fiche SLS2-S

Stäubli AG - plug-SLS2-S-tim-2x-49195-jpg-orig.jpg

Fiche rigide Ø  2  mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure.

Plus d'informations

Fiche SLS205-U

Stäubli AG - plug-SLS205-U-tim-2x-49198-jpg-orig.jpg

Fiche rigide Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. Manchon isolant souple.

Plus d'informations

Fiche SLS205-S

Stäubli AG - plug-SLS205-S-tim-2x-49201-jpg-orig.jpg

Fiche à lamelles Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. Manchon isolant souple.

Plus d'informations

Fiches SLS205-L...

Stäubli AG - plug-SLS205-L-tim-2x-49204-jpg-orig.jpg

Fiches à lamelles Ø  2  mm droites, destinées à la confection de cordons de mesure.

Plus d'informations
Système 2 mm isolé

Fiche SL205-LA

Stäubli AG - plug-SL205-LA-tim-2x-49227-jpg-orig.jpg

Droite, Ø 2 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinée à la confection de cordons de mesure.

Plus d'informations

Fiche SL205-K

Stäubli AG - plug-SL205-K-tim-2x-49230-jpg-orig.jpg

A reprise arrière, Ø 2 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinée à la confection de cordons de mesure.

Plus d'informations
Système 4 mm

Fiche SLS425-A/X

Stäubli AG - plug-SLS425-AX-tim-2x-49236-jpg-orig.jpg

Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure.

Plus d'informations

Fiche SLS4...

Stäubli AG - plug-SLS4-tim-2x-49239-jpg-orig.jpg

Fiches à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure.

Plus d'informations

Fiche SLS425-AM

Stäubli AG - plug-SLS425-AM-tim-2x-49242-jpg-orig.jpg

Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure.

Plus d'informations

Fiche SLS4-B

Stäubli AG - plug-SLS4-B-tim-2x-01-49524-jpg-orig.jpg

Fiche creuse Ø 4 mm à reprise arrière destinée à la confection de cordons de mesure. Disponible en version dorée et nickelée.

Plus d'informations

Fiches ZGL-4...

Stäubli AG - plug-ZGL-4-tim-2x-49280-jpg-orig.jpg

Fiches à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Plus d'informations

Fiche L-400

Stäubli AG - plug-L-400-tim-2x-49283-jpg-orig.jpg

Fiche à lamelles Ø 4 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure.

Plus d'informations

Fiche L-409

Stäubli AG - plug-L-409-tim-2x-49286-jpg-orig.jpg

Fiche à lamelles Ø 4 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure.

Plus d'informations

Fiches L-41...

Stäubli AG - plug-L-41-tim-2x-49289-jpg-orig.jpg

Fiches à lamelles Ø 4 mm droite, destinées à la confection de cordons de mesure. Le modèle L-41Q à reprise radiale Ø  4  mm.

Plus d'informations

Fiches SLS425-ZL...

Stäubli AG - plug-SLS425-ZL-tim-2x-49295-jpg-orig.jpg

Fiches à lamelles Ø 4 mm droite destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Plus d'informations

Fiche GL-438

Stäubli AG - plug-GL-438-tim-2x-49306-jpg-orig.jpg

Fiche à lamelles Ø 4 mm droite destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Plus d'informations

Fiche KLS4

Stäubli AG - plug-KLS4-tim-2x-49325-jpg-orig.jpg

Fiche à lamelles Ø 4 mm qui permet le raccordement rapide, par pincement, de câbles dénudés.

Plus d'informations
Système 4 mm

Fiche SKLS4

Stäubli AG - plug-SKLS4-tim-2x-49328-jpg-orig.jpg

Ø  4  mm, avec fiche à lamelles élastique, pour le raccordement rapide, par pincement, de câbles dénudés.

Plus d'informations

Fiches XZGL-...

Stäubli AG - plug-XZGL-tim-2x-01-49337-jpg-orig.jpg

A reprise arrière, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Plus d'informations

Fiches SLS425-SE...

Stäubli AG - plug-SLS425-SE-tim-2x-49474-jpg-orig.jpg

A reprise arrière, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées par un fourreau isolant rigide.

Plus d'informations

Fiche XL-446

Stäubli AG - plug-XL-446-tim-2x-49477-jpg-orig.jpg

A reprise arrière, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide.

Plus d'informations

Fiche XL-459/30

Stäubli AG - plug-XL-459-30-tim-2x-49480-jpg-orig.jpg

A reprise arrière, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide. Entrée de câble à 30°.

Plus d'informations

Fiche X-GL-438

Stäubli AG - plug-X-GL-438-tim-2x-49483-jpg-orig.jpg

Droite, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Plus d'informations

Fiches SLS425-SL...

Stäubli AG - plug-SLS425-SL-tim-2x-49486-jpg-orig.jpg

Droites, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées par un fourreau isolant rigide.

Plus d'informations

Fiche XL-410

Stäubli AG - plug-XL-410-tim-2x-49489-jpg-orig.jpg

Droite, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide.

Plus d'informations

Fiches SLS425-SW...

Stäubli AG - plug-SLS425-SW-tim-2x-49492-jpg-orig.jpg

Coudées à 90°, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées par un fourreau isolant rigide.

Plus d'informations