Cordon adaptateur extra-souple. Equipé d’un côté d’un connecteur BNC mâle protégé au toucher, de l’autre côté de deux fiches à lamelles Ø 2 mm droites protégées par un fourreau isolant rigide.
N° de Cde |
Type |
Tension assignée |
Type du câble |
Longueurs [cm] |
|
---|---|---|---|---|---|
67.9565-150 |
XLAM-205L |
600 V, CAT II (300 V, CAT III) |
RG174 2x 0.5 mm² |
PVC |
150 |