Cordons de référence extra-souples à isolation en PVC ou silicone, équipés d’un côté d’une fiche Ø 2 mm coudée à 90° protégée par un fourreau isolant rigide, de l’autre côté d’une pince crocodile parfaitement isolée à mâchoires acérées et surface de contact pour conducteur fin.
N° DE CDE | TYPE | TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE | SECTION DU CÂBLE | LONGUEUR [CM] | |
|---|---|---|---|---|---|
68.9517-02521 | GM284 | 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) / 10 A | 0.50 mm² | 25 | SIL |