Pinces destinées à établir un contact rapide et sûr avec les tiges filetées M4, M5 ou M6, p. ex. sur des connexions moteur (profondeur d’insertion de 3 à 6 mm). Douille rigide Ø 4 mm dans la partie poussoir, pouvant recevoir des fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide ou fonctionnant comme sortie de câble avec fiche MULTILAM Ø 4 mm droite, protégée par un fourreau isolant rigide. Les embouts filetés sont remplaçables et disponibles séparément. L’intensité électrique est fonction de l’embout fileté.
N° de Cde |
Type |
Tension/intensité assignée |
Embout de pince |
Filetage |
---|---|---|---|---|
GRIP-ESZ4 |
1000 V, CAT IV / 20 A |
Z4 |
M4 |
|
GRIP-ESZ5 |
1000 V, CAT IV / 30 A |
Z5 |
M5 |
|
GRIP-ESZ6 |
1000 V, CAT IV / 32 A |
Z6 |
M6 |
|
GRIP-ESZ |
1000 V, CAT IV / max. 32 A |
sans |
– |