Pour établir un contact sûr et rapide sur les barres conductrices, p. ex. lors de la synchronisation de groupes de secours. Connexion robuste à l’avant et à l’arrière de la barre conductrice grâce à notre technologie MULTILAM éprouvée. Douille rigide Ø 4 mm dans la partie poussoir, pouvant recevoir des fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau rigide.
N° DE CDE | TYPE | TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE |
|---|---|---|
GRIP-FMA | 1000 V, CAT IV / 32 A |
Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.