Fiche SLS425-A/X
Stäubli AG - plug-SLS425-AX-tim-2x-49236-jpg-orig.jpg

Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure.
Raccord à souder.

Cet article sera retiré du programme d'ici la fin de l'année.
Vous trouverez ici une alternative appropriée : SLS425-A/N

 

N° de Cde

Type

Tension/intensité assignée

Câble (A)

22.2634-*

SLS425-A/X

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

PVC TPE  Ø 3.6 mm   2.5 mm²

SIL  Ø 3.9 mm            2.5 mm²

NI

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.