Fiche SLS205-A
Stäubli AG - plug-SLS205-A-tim-2x-49189-jpg-orig.jpg

Fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure.
Raccord à souder.

Cet article sera retiré du programme d'ici la fin de l'année.
Vous trouverez ici une alternative appropriée : SLS205

N° de Cde

Type

Tension/intensité assignée

Câble (A)

22.2615-*

SLS205-A

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

PVC TPE  Ø 2.1 mm   0.5 mm²

SIL  Ø 2.3 mm            0.5 mm²

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.