Douilles à emmancher XEP-...
Stäubli AG - socket-XEP-tim-2x-49751-jpg-orig.jpg

Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø  4  mm avec fourreau isolant rigide. Montage par emmanchement/insertion dans des perçages aménagés dans des panneaux ou boîtiers en plastique, métal, etc.
Différents raccords/pièces en métal.

Cet article sera retiré du programme d'ici la fin de l'année.
Vous trouverez ici une alternative appropriée :
 

 

N° de Cde

Type

Tension/intensité assignée

Raccordement

66.9682-*

XEP-F

1000 V, CAT III / 20 A

Pièce en laiton décolleté/Raccord plat

4.8 mm × 0.8 mm

Ni

66.9685-*

XEP-FS

1000 V, CAT III / 20 A

Tôle de laiton, roulée/Raccord plat

4.8 mm × 0.8 mm

Ni

66.9681-*

XEP-S

1000 V, CAT III / 20 A

Pièce en laiton décolleté/Broche à souder

Ø 2.0 mm

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.