SEB4-F
SEB4-F/N
SEB4-F6,3
SEB4-F6,3/N
Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide. Pièce en laiton décolleté. Montage par emmanchement/insertion dans des perçages aménagés dans des panneaux ou boîtiers en plastique, métal, etc.
Raccordement: Raccord plat
N° DE CDE | TYPE | TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE | RACCORDEMENT | |
---|---|---|---|---|
SEB4-F | 1000 V, CAT III/24 A 600 V, CAT IV/24 A | Raccord plat 4.8 mm × 0.8 mm | Au | |
SEB4-F/N | 1000 V, CAT III/24 A 600 V, CAT IV/24 A | Raccord plat 4.8 mm × 0.8 mm | Ni | |
SEB4-F6,3 | 1000 V, CAT III/32 A 600 V, CAT IV/32 A | Raccord plat 6.3 mm × 0.8 mm | Au | |
SEB4-F6,3/N | 1000 V, CAT III/32 A 600 V, CAT IV/32 A | Raccord plat 6.3 mm × 0.8 mm | Ni |
Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.