Cordons de mesure SLK205-L...
Stäubli AG - test-leads-SLK205-L-tim-2x-48879-jpg-orig.jpg

Extra-souples, à isolation en PVC ou en silicone, équipés des deux côtés d’une fiche à lamelles Ø 2 mm droite surmoulée protégée par un fourreau isolant rigide.

Cet article sera retiré du programme d'ici la fin de l'année.
Vous trouverez ici une alternative appropriée : SLK205-LA

N° de Cde

Type

Tension/intensité assignée

Câble

65.9173-*

SLK205-L

600 V, CAT III / 10 A

PVC    0.5 mm²

Au

65.9174-*

SLK205-L/SIL

600 V, CAT III / 10 A

SIL    0.5 mm²

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.