Cordons de mesure LK4...X
Stäubli AG - test-leads-LK4-X-tim-2x-48888-jpg-orig.jpg

Extra-souples, équipés des deux côtés d’une fiche à lamelles Ø  4  mm à reprise arrière.

 

N° de Cde

Type

Tension/intensité assignée

Câble

28.0116-*

LK410-X

30 VAC / 19 A

60 VDC / 19 A

PVC    1 mm²

Ni

28.0119-*

LK425-A/X

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

PVC    2.5 mm²

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.