Broche SLB4-I/90-S
Stäubli AG - connecting-pin-SLB4-I-90-S-tim-2x-51602-jpg-orig.jpg

Rigide, coudée à 90°, à serrer dans les boîtiers de relais, de distribution, etc. Offre, à l’état monté, un degré de protection IP2X. Équipée, dans le corps isolant d’une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide.
Fiche de raccordement: Ø 3,1 mm x 2,5 mm.

N° de Cde

Type

Tension/intensité assignée

49.7093-*

SLB4-I/90-S

1000 V, CAT II / 32 A

Ni