Raccords rapides Remplissage et vidange

Gamme complète de raccords rapides plein débit ou sans égoutture pour remplissage et vidange

Conçues pour garantir la sécurité des utilisateurs et le respect de l’environnement, Stäubli offre des solutions de connexion rapide pour les opérations de vidange et de remplissage. Ces raccords rapides sont particulièrement recommandés pour les secteurs tels que l’automobile, les sports mécaniques, la chimie… Assurant des débits élevés et sans égoutture, ces solutions répondent également aux besoins des applications spécifiques telles que le dépotage de wagons, de citernes et de réservoirs ou encore le remplissage et la vidange de fûts.

HCB - Gros passage

Stainless steel high flow quick coupling HCB

DN (mm) : de 40 à 80
Pression maximale admissible PS (bar)* : 50

En savoir + sur les raccords à haut débit

TCB - Modulaire gros passage

Stäubli AG - high-flow-transfer-all-fluids-TCB-tim-2x-50148-jpg-orig.jpg

DN (mm): de 25 à 100
Pression maximale admissible PS (bar)* : 25

En savoir + sur les raccords modulaire

TTX - STANAG 3756