La digitalisation signifie une escalade massive et continue de l'activité en ligne et du flux de données. La puissance de calcul, sans cesse croissante, s'accompagne d'un besoin croissant de protection des données et d'une vaste capacité de stockage. L'énergie impliquée signifie que le refroidissement liquide n'est plus une option mais une nécessité.
La maintenance est facilitée et la protection des systèmes informatiques assurée grâce à une technologie de déconnexion sans égoutture permettant le hot swapping (changement de rack sans interruption de l’installation).
Intégrés à vos projets dès leur conception, les raccords rapides Stäubli garantissent la continuité opérationnelle et la haute disponibilité des installations. Parfaitement fiables et étanches, nos solutions de connexion permettent d’accroitre la sécurité et les performances des installations : systèmes informatiques et électroniques, supercalculateurs, refroidissement par eau de centre de données, télécommunications et la transmissions de données numériques.
La haute disponibilité des datacenters est essentielle. Comment la garantir ?
La réponse se trouve dans notre nouveau livre blanc :
Découvrez comment les connecteurs rapides Stäubli assurent un refroidissement liquide sûr, efficace et flexible dans les environnements informatiques de haute performance.
Cette animation 3D illustre comment la technologie de raccords rapides Stäubli soutient le refroidissement liquide haute performance dans les centres de données modernes. Des CDU (Unités de Distribution de Liquide de Refroidissement) aux racks GPU et CPU, la vidéo démontre comment nos connecteurs assurent des connexions sécurisées et sans fuites entre divers composants. Conçus pour les environnements informatiques exigeants, les raccords Stäubli permettent une maintenance rapide, une conception de système modulaire et une fiabilité à long terme. Qu'ils soient utilisés dans les serveurs en lame, les échangeurs de chaleur "rear-door", ou le refroidissement direct des puces, nos solutions contribuent à l'efficacité énergétique et à la sécurité opérationnelle — les rendant idéales pour les infrastructures HPC, IA, et cloud.
 
                
                
                
             
					Gamme de raccords rapides dédiés au transfert de chaleur.
 
					Raccords à haut débit pour l'approvisionnement de l'eau des datacenters.
 
					Gammes de raccords rapides compacts, pour le refroidissement de l'électronique, au niveau du rack, adapté à la connexion de plaque froide.
 
					Gammes de raccords rapides pour le refroidissement d'électronique, idéales pour la connexion en aveugle des racks.