raccords rapides air comprimé

Canalisations modulaires AML pour réseaux d’air comprimé

Applications

  • Alimentation des ateliers en air comprimé.
Contactez nos équipes

Avec un concept évolutif et modulaire, la canalisation en aluminium AML distribue l'air comprimé à travers l’atelier, en toute sécurité. La technologie d'assemblage des tubes garantit une installation et une mise en œuvre faciles, tout en assurant une étanchéité absolue et durable.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal extérieur des canalisations DN (mm) : de 20 à 80
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 13


Fluides

  • Air comprimé


Construction

  • Tube : aluminium
  • Raccordements : polyamide et aluminium


Autres spécificités

  • Option pour vide à 0,3 bar absolu
  • Installation sans outillage spécifique


*selon modèle et conditions d'utilisation