La famille MULTILAM torsio comprend plusieurs types de MULTILAM, similaires à la famille "lineo". Ce sont des MULTILAM monocomposant présentant un principe de ressort différent. Leurs propriétés de ressort résultent des zones de torsion dans la bande à lamelles créant une connexion résistante entre la bande et la lamelle unique. Ils fournissent une force de contact permanente et adéquate et, avec le court trajet de courant de chaque lamelle, ils permettent d’obtenir des capacités de transport de courant plus élevées. Grâce à la vaste gamme de types de MULTILAM torsio, il est possible de répondre facilement à une grande variété d’exigences.
MULTILAM torsio | DIVERS TYPES |
|---|---|
Gamme de diamètres | > 3.5 mm |
Largeur | min. 11 / max. 26 mm |
Intensité assignée d’une lamelle | jusqu’à 45 A d’une lamelle simple |
Courant de court-circuit (1s) | jusqu’à 1700 A d’une lamelle simple |
Résistance au courant de crête | jusqu’à environ 6500 A d’une lamelle simple |
Cycles d’embrochage | jusqu’à 10 000 |
Température de fonctionnement | 180°C |