La famille MULTILAM lineo comprend les plus petits types de MULTILAM monocomposant et convient idéalement aux plus petits diamètres de connecteurs. Ces différents types se caractérisent par une bonne conductivité électrique, une force d’embrochage et de coulissement très faible et une résistance aux atmosphères agressives. Le principe du ressort à lames garantit une résistance de contact constamment faible, des cycles d’embrochage très élevés et une grande fiabilité dans une large plage de températures.
MULTILAM lineo | DIVERS TYPES |
|---|---|
| Gamme de diamètres | 0,5 – environ 20 mm |
Largeur | min. 3 / max. 12 mm |
Intensité assignée | jusqu’à 13,5 A d’une lamelle simple |
Courant de court-circuit (1s) | jusqu’à 250 A d’une lamelle simple |
Cycles d’embrochage | Jusqu’à 1,5 millions |
Température de fonctionnement | 180°C |