La large gamme de fourches de contact simples et doubles est la mieux adaptée pour connecter des barres conductrices de différentes épaisseurs et assurer une large gamme d’applications. La fourche de contact double haute puissance étend la plage de courant nominal et supporte des tolérances angulaires et de rattrapage de jeu élevées. Pour les fourches de contact simples, différents types de connexions de câbles sont disponibles, ainsi qu’un boîtier isolant supplémentaire. Grâce à la technologie MULTILAM, une résistance de contact faible et constante et une longue durée de vie sont garanties, ainsi qu’une bonne résistance aux vibrations et aux chocs. Des fourches de contact et des terminaisons spécialement conçues sont disponibles sur demande.
FOURCHES DE CONTACT | GAMME DE PRODUITS |
---|---|
Courant nominal (température finale 105 °C) | jusqu’à 2 000 A |
Tension nominale du boîtier d’isolation | 600 V |
Intensité de court-circuit (1s) | jusqu’à 50.4 kA |
Courant de crête supporté | jusqu’à 144 kA |
Cycles d’embrochage | > 1,000 |