Vue d’ensemble du système

Produits CombiTac

Navigation | CombiTac

Prenez contact avec l‘équipe CombiTac

Tous les produits CombiTac ont été conçus selon les normes les plus strictes en matière de sécurité des connecteurs et offrent des performances exceptionnelles à long terme dans les conditions mécaniques et environnementales les plus sévères. Les produits CombiTac peuvent atteindre jusqu’à 100 000 cycles d’embrochage, résistent aux vibrations et aux chocs et offrent un niveau de sécurité élevé grâce à un indice de protection électrique IP approprié, un codage mécanique, et des contacts pneumatiques et fluides sans fuite.

 

Stäubli AG - CT-Products-Contacts-pim-2x-48508-jpg-orig.jpg
Contacts CombiTac

Puissance jusqu’à 300 A et 5 kV, signaux de haute densité et de surveillance, Ethernet 10 Gbit (RJ45, M12), câble coaxial (à sertir, SMA), fibre optique, thermocouple, fluide et pneumatique (15 bars) sans fuite.

Stäubli AG - CT-Concept-Ccntacts-pim-2x-48433-jpg-orig.jpg
Montage sur panneau et baie

CombiTac convient aux applications de connexion manuelle et automatique.
CombiTac propose des cadres de taille justable jusqu’à 180 mm pour la version montage sur panneau, ou divers boîtiers DIN en aluminium et en plastique avec protection IP65 et IP68/69K.