Le système de connexion modulaire tout-en-un CombiTac est idéal pour les applications très exigeantes demandant une connexion constante, sécurisée et stable. Grâce à la technologie MULTILAM testée et approuvée, les contacts CombiTac résistent aux vibrations et aux chocs, et peuvent atteindre jusqu’à 100 000 cycles d’embrochage et un courant de près de 300 A.
CombiTac a été conçu conformément aux exigences réglementaires en matière de sécurité des connecteurs afin de garantir la sécurité des équipements et du personnel (protection IP2X, contacts de fluide sans fuite et pneumatiques, codage de sécurité).