Produits

Solutions personnalisées

Navigation | CombiTac

Prenez contact avec l‘équipe CombiTac

Stäubli Electrical Connectors est un fournisseur de solutions spécialisé dans la conception de solutions faites sur mesure. Chaque CombiTac est entièrement personnalisable afin de répondre exactement à vos spécifications dimensionnelles et techniques. Cela peut inclure le dimensionnement avec précision à la taille spécifiée, l’utilisation de matériaux de support particulièrement résistants et l’intégration de pièces spécifiques au client dans la solution CombiTac (boîtiers spéciaux, poignées, etc.).

 

Stäubli AG - CT-MCS-Plates-pim-2x-47545-jpg-orig.jpg
CombiTac sur plaques MCS (Multi Connect System) Stäubli

CombiTac intégré dans des systèmes de connexion Stäubli. Solution compacte et économique, adaptée pour répondre précisément aux spécifications des clients en termes de taille.

Stäubli AG - CT-Harsh-pim-2x-47548-jpg-orig.jpg
Matériaux adaptés aux environnements difficiles

Utilisation de matériaux spéciaux en PA ou PEEK pour répondre aux exigences strictes des applications (ferroviaires, par exemple). Broches spéciales pour des niveaux de puissance plus élevés (jusqu’à 430 A).

Stäubli AG - CT-Customer-pim-2x-47551-jpg-orig.jpg
Taille adaptée 100 %

Idéal pour les clients qui souhaitent remplacer des connecteurs non CombiTac sans avoir à réviser la conception de leur produit ni modifier les dimensions ou la découpe.

Stäubli AG - CT-Cable-pim-2x-47554-jpg-orig.jpg
Solutions complètes

CombiTac est livré complet avec le préassemblage des câbles. Les clients bénéficient de solutions auprès d’un fournisseur unique pour toutes les pièces.