Produits

Modules pour thermocouples

Navigation | CombiTac

Prenez contact avec l‘équipe CombiTac

Les thermocouples permettent de mesurer les températures avec précision. Une tension est générée entre deux câbles de matériaux différents ; la tension varie en fonction de la hausse de température. Les contacts de thermocouple Stäubli permettent de rallonger les chaînes de mesure ou de concevoir des connexions sous forme de contacts enfichables. Les contacts à pression pour thermocouple sont disponibles pour 5 types de sondes : E, J, K, N et T. C’est pourquoi Stäubli a conçu différents types de contacts à pression parmi les 7 matériaux les plus utilisés : le chromel, le constantan, le fer, l’alumel, le nicrosil, le nisil et le cuivre.

 

Thermocouples

Stäubli AG - CT-Thermocoupling-tim-2x-47394-jpg-orig.jpg

Modules avec 5 types de sondes différents : E, J, K, N und T, contacts à pression faits de chromel, constantan, fer, alumel, nicrosil, nisil et cuivre, support de contact à 3 pôles (EPTR) pour deux contacts thermocouples plus fiche de mise à la terre 1,5 mm (PE) et 100'000 cycles d’embrochage.

Modules thermocouples