Produits

Modules pour fluide / pneumatique

Navigation | CombiTac

Prenez contact avec l‘équipe CombiTac

Large gamme de raccords sans fuite disponible avec ou sans obturation, jusqu’à 15 bars. Raccords pneumatiques et hydrauliques spécialement conçus disponibles sur demande.

 

Modules pneumatiques

Stäubli AG - CT-Pneumatic-tim-2x-47400-jpg-orig.jpg

Modules avec obturation unilatérale ou sans obturation, pression max. 15 bar ou vide 10 Torr, raccords et abouts avec raccordement instantanés pour tubes plastiques calibrés (PA ou PU) et 100 000 cycles d’embrochage.

Modules pneumatiques

Modules pour fluides

Stäubli AG - CT-Fluid-tim-2x-47403-jpg-orig.jpg

Raccords hydrauliques sans fuite pour liquides de refroidissement, applications hydrauliques et applications de fluides diverses jusqu’à 15 bars. 100 000 cycles d’embrochage.

Modules pour fluides