Produits

Modules de signal

Navigation | CombiTac

Prenez contact avec l‘équipe CombiTac

Vous pouvez choisir des contacts de signal CombiTac de Ø 0,6 à Ø 1,5 mm dans des supports haute densité. Ceux-ci peuvent prendre en charge jusqu’à 26 contacts pour des contacts de 1 mm de diamètre. Les contacts Last Mate First Break (LMFB) sont destinés à la surveillance : ils indiquent si le CombiTac est parfaitement connecté, ce qui contribue à la sécurité du système.

 

Ø 1,5 mm - jusqu’à 19 A

Stäubli AG - CT-Signal-1-5mm-tim-2x-47358-jpg-orig.jpg

Modules avec 100 000 cycles d’embrochage, protection IP2X, raccordement à sertir ou à visser, pour conducteurs de 0,5 à 1,5 mm² (AWG 16 - 20), supports de contact à 5 pôles.

Supports de contact Ø1,5 mm

Ø 1 mm – jusqu’à 12 A

Signal module 1 mm diameter

Modules avec 100 000 cycles d’embrochage, protection IP2X, raccordement à sertir ou pour soudure à la vague (circuit imprimé), pour conducteurs de 0,25 à 0,75 mm², supports à 26, 15 et 6 pôles.

Supports de contact Ø 1 mm

Ø 0,6 mm - jusqu’à 6 A

Signal module 0,6 mm diameter

Modules avec 300 000 cycles d’embrochage, raccordement à sertir ou pour soudure à la vague (circuit imprimé), pour conducteurs de 0,14 à 0,25 mm², supports haute densité 20 broches.

Supports de contact Ø 0,6 mm

Modules Last Mate First Break

Last Mate First Break module

Surveillance de l’état de la connexion CombiTac, 100 000 cycles d’embrochage, raccordement à sertir, pour conducteurs de 0,5 à 1,5 mm² (AWG 16 - 20).

Supports de contact LMFB