Produits

Modules de puissance

Navigation | CombiTac

Prenez contact avec l‘équipe CombiTac

Vous pouvez choisir des contacts de puissance de 3, 6, 8 ou 12 mm de diamètre pour connecter des courants jusqu’à 300 A/1 000 V. Des supports à un, deux ou trois pôles sont disponibles selon les contacts. Le module haute tension possède une puissance nominale de 5 kV, 32 A en tant que module unipolaire et 20 A en tant que module bipolaire.

 

Ø12 mm - jusqu‘à 300 A 1000V

Power module 12 mm diameter

Modules avec 100 000 cycles d’embrochage, protection IP2X, raccordement à sertir ou à visser, pour conducteurs de 50 - 95 mm² (AWG 1/0 - 3/0).

Supports de contact Ø 12 mm

Ø8 mm - jusqu’à 150 A

Powwer module 8 mm diameter

Modules avec 100 000 cycles d’embrochage, protection IP2X, raccordement à sertir ou à visser, pour conducteurs de 25 - 50 mm² (AWG 1/0 - 4).

Supports de contact Ø 8 mm

Ø6 mm - jusqu’à 120 A

Power module 6 mm diameter

Modules avec 100 000 cycles d’embrochage, protection IP2X, raccordement à sertir ou à visser, pour conducteurs de 6 à 25 mm² (AWG 4 - 10).

Supports de contact Ø 6 mm

Ø3 mm - jusqu’à 40 A

Power module 3 mm diameter

Modules avec 100 000 cycles d’embrochage, protection IP2X, raccordement à sertir ou pour soudure à la vague, pour conducteurs de 2,5 à 4 mm² (AWG 12 - 14).

Supports de contact Ø 3 mm

Ø3 mm HT jusqu‘à 5 kV

Power module 3 mm diameter HV

Modules avec 100 000 cycles d’embrochage, protection IP2X, raccordement à sertir, pour conducteurs de 2,5 mm² (AWG 14).

Supports de contact Ø 3 mm HT

Ø 1.5 mm HT jusqu‘à 2.5 kV

Stäubli AG - CT-Power-1-5mm-HV-tim-2x-47352-jpg-orig.jpg

Modules avec 100 000 cycles d’embrochage, protection IP2X, raccordement à sertir, pour conducteurs de 0.5 - 1.5 mm² (AWG 16 - 20).

Supports de contact Ø 1,5 mm HT