Produits

Modules de données

Navigation | CombiTac

Prenez contact avec l‘équipe CombiTac

Différents types de solutions de données sont disponibles en fonction de votre application. Cela comprend l’Ethernet 10 Gbit (CAT6A, RJ45, M12), Profibus, Profinet, Interbus, CAN-BUS, câble coaxial (à sertir, SMA), fibre optique en verre et en plastique. 

 

Coaxial 6 GHz

Stäubli AG - CT-Coaxial-6-GHz-tim-2x-47373-jpg-orig.jpg

Le module coaxial 6 GHz est utilisé pour la transmission des données ainsi que pour la transmission audio et vidéo numérique pour les câbles RG58, RG316 et RG188. Disponible avec raccordement SMA ou à sertir.

Module coaxial 6 GHz

Coaxial 1.5 GHz

Stäubli AG - CT-Coaxial-1-5-GHz-tim-2x-47376-jpg-orig.jpg

Pour les câbles coaxiaux de type RG58 et RG59 jusqu’à 1,5 GHz.

Module coaxial 1.5 GHz

Transfert de données via système BUS

Stäubli AG - CT-BUS-system-data-transfer-tim-2x-47379-jpg-orig.jpg

Supports et contact pour Ethernet CAT5 IEEE 802.3, Profibus, Profinet, Interbus, CAN-BUS.

Module transfert de données

Données BUS avec interface RJ45

Stäubli AG - CT-BUS-data-with-RJ45-interface-tim-2x-47382-jpg-orig.jpg

Le module 100 Mbit est utilisé pour la communication Ethernet jusqu’à 100 Mbit (CAT5).

Transfert de données RJ45

Fibre optique

Stäubli AG - CT-Fiber-optic-tim-2x-47385-jpg-orig.jpg

Pour la connexion de câbles de fibre optique en verre ou en plastique. Versions standard et lentille disponibles.

Module fibre optique

Ethernet 10 Gbit (CAT6A)

Stäubli AG - CT-10Gbit-Ethernet-CAT6A-tim-2x-47388-jpg-orig.jpg

Le module 10 Gbit est utilisé pour la communication Ethernet jusqu’à 10 Gbit (CAT6A). Disponible avec raccordement RJ45 ou M12 (codage X).

Module Ethernet 10 Gbit