Produits

Boîtiers et montage sur panneau

Navigation | CombiTac

Prenez contact avec l‘équipe CombiTac

Il existe différentes versions de CombiTac pour le montage sur panneau ou sur baie, ou dans un boîtier DIN approprié, en fonction de votre application. CombiTac est livré déjà assemblé pour éviter toute erreur de montage et assurer une installation rapide. Seuls les contacts nécessitant un sertissage ou une soudure avant l’installation sont fournis séparément. Le préassemblage des câbles est effectué sur demande.

Le CombiTac convient aux applications de connexion manuelle et automatique. CombiTac propose des cadres de taille ajustable pour la version montage sur panneau, ou divers boîtiers DIN en aluminium et en plastique.

Montage sur panneau et baie

Stäubli AG - CT-Panel-rack-tim-2x-47409-jpg-orig.jpg

Disponible dans des cadres de taille réglable jusqu’à 180 mm. Terminaisons avec montage flottant pour le rattrapage de jeu. Jusqu’à 100 000 cycles d’embrochage.

Pièces détachées pour cadres CombiTac

Boîtier DIN en aluminium

Stäubli AG - CT-Alluminium-DIN-tim-2x-47412-jpg-orig.jpg

Existe en 6 tailles différentes avec protection IP65 et IP68/69K. Pour les connexions manuelles jusqu’à 5 000 cycles d’embrochage.

Boîtier DIN en aluminium

Boîtier léger

Stäubli AG - CT-Light-housing-tim-2x-47415-jpg-orig.jpg

Le boîtier léger avec verrouillage central est utilisé dans les applications nécessitant des connexions pour signal électrique haute densité. Jusqu’à 320 signaux et 10 000 cycles d’embrochage.

Boîtier léger

Boîtier DIN en plastique

Stäubli AG - CT-Plastic-DIN-tim-2x-47418-jpg-orig.jpg

Existe en 4 tailles différentes avec protection IP65 et haute résistance aux produits chimiques. Pour les connexions manuelles jusqu’à 5 000 cycles d’embrochage.

Boîtier DIN en plastique

Accessoires pour boîtier

Stäubli AG - CT-Housing-accessories-tim-2x-47421-jpg-orig.jpg

Les accessoires comprennent des parois et des capuchons de protection, un boîtier parking et le verrouillage central.

Accessoires pour boîtier

Terminaisons pour désalignement élevé

Stäubli AG - CT-HME-tim-2x-51685-jpg-orig.jpg

Les terminaisons offrent un fort rattrapage de jeux et sert de guidage lors d’un processus de connexion, p.ex. pour des petits AGV.

CT-HME