Produits

Contacts et boîtiers

Navigation | CombiTac

Prenez contact avec l‘équipe CombiTac

Tous les produits CombiTac ont été conçus selon les normes les plus strictes en matière de sécurité des connecteurs et offrent des performances exceptionnelles à long terme dans les conditions mécaniques et environnementales les plus sévères. Les contacts CombiTac peuvent atteindre jusqu’à 100 000 cycles d’embrochage, résistent aux vibrations et aux chocs, et assurent un maximum de sécurité.
Les types de contact incluent les contacts de puissance, de signal, de données, de fibre optique, de thermocouples, fluides et pneumatiques.
Le CombiTac convient aux applications de connexion manuelle et automatique et peut être inclus dans des cadres de taille ajustable ou dans divers boîtiers DIN en aluminium et en plastique.  

 

CombiTac power module
Modules de puissance

Contacts de puissance de Ø 3 à Ø 12 mm, jusqu’à 300 A et protection IP2X. Contacts haute tension jusqu’à 5 kV.

CombiTac signal module
Modules de signal

Contacts de signal de Ø 0,6 à Ø 1,5 mm et divers types de supports comprenant des modules haute densité, de surveillance et des solutions avec parois de protection.

CombiTac data module
Modules de données

Ethernet 10 Gbit (CAT6A, RJ45, M12), Profibus, Profinet, Interbus, CAN-BUS, câble coaxial (à sertir, SMA), fibre optique en verre et en plastique. 

CombiTac thermocoupling module
Modules de thermocouple

Divers contacts à pression pour thermocouples en chromel, constantan, fer, alumel, nicrosil, nisil et cuivre.

Combitac pneumatic fluid module
Modules pour fluides / pneumatique

Une large gamme de raccords sans fuite est disponible avec ou sans obturation jusqu’à 15 bars. Raccords pneumatiques et hydrauliques spécialement conçus disponibles sur demande.

CombiTac housings
Boîtiers

Les boîtiers DIN en aluminium et en plastique sont disponibles en différentes tailles avec des protections IP65 et IP68/69K. Il existe également des boîtiers légers en plastique haute densité avec verrouillage central.

CombiTac customized solutions
Solutions personnalisées

Chaque CombiTac est entièrement personnalisable afin de répondre exactement à vos spécifications. Cela inclut le dimensionnement avec précision à la taille spécifiée, l’utilisation de matériaux de support particulièrement résistants ou l’intégration de pièces spécifiques au client dans la solution CombiTac (boîtiers spéciaux, poignées, etc.).