PRODUITS COMBITAC UNIQ

Modules de signal

Vous pouvez choisir des contacts de signal CombiTac uniq de Ø 0,6 à Ø 1,5 mm dans des supports haute densité. Ceux-ci peuvent prendre en charge jusqu’à 26 contacts pour des contacts de 1 mm de diamètre.

Les contacts Last Mate First Break (LMFB) sont destinés à la surveillance : ils indiquent si le CombiTac uniq est parfaitement connecté, ce qui contribue à la sécurité du système.

    CONFIGURER VOTRE COMBITAC