Applications CombiTac

Machines

Navigation | CombiTac

Prenez contact avec l‘équipe CombiTac

Les grosses machines sont de plus en plus puissantes et la modularité dans la production fait appel à des pièces interchangeables. Il est donc indispensable de pouvoir compter sur des connecteurs qui garantissent un changement rapide des pièces et qui transmettent la puissance, les données et les signaux nécessaires.

Les connecteurs CombiTac sont utilisés sur les changeurs d’outils, les presses automatiques, les machines d’emballage et à sceller, les alimentations de puissance et de commande, ainsi que sur les machines de soudage, lesquels nécessitent des connecteurs robustes et durables assurant une connexion parfaite et stable en présence de vibrations et d’efforts importants sur les connexions.

Stäubli AG - CT-Machinery-milling-pim-2x-47935-jpg-orig.jpg
Fraiseuses

Dans les applications de fraiseuses polyvalentes, CombiTac est utilisé comme connexion principale entre la machine centrale et le chariot porte-broche, assurant ainsi une connexion fiable et stable pour le transfert de puissance hydraulique et électrique, des signaux et des données.

Stäubli AG - CT-Machinery-sealing-pim-2x-47941-jpg-orig.jpg
Machines à sceller

Le CombiTac est utilisé pour l’échange sûr et rapide des plaques d’outillage sur une machine de pesage et d’emballage automatique de denrées alimentaires, fournissant ainsi les connexions de puissance et de données nécessaires entre les différentes plaques d’outillage et la machine.

Stäubli AG - CT-Machinery-robot-pim-2x-47938-jpg-orig.jpg
Robots

Le CombiTac regroupe dans une solution compacte toutes les connexions pneumatiques, de données, de signal et de puissance nécessaires entre un contrôleur et un robot utilisé pour le nettoyage et l’inspection des conduits de ventilation. Un boîtier IP65 protège les contacts contre les agressions extérieures.