CombiTac applications

Aéronautique et défense

Navigation | CombiTac

Prenez contact avec l‘équipe CombiTac

Les connecteurs CombiTac sont utilisés sur plusieurs applications de test et matériels intégrés pour l’aéronautique et la défense, comme les bancs d’essai des moteurs d’avions, les équipements multimédias et les unités de distribution d’alimentation. Le CombiTac est une interface très fiable pour les applications exigeantes, notamment les architectures de distribution d’alimentation pour les systèmes terrestres de défense ou les connexions sur baie/en aveugle destinées aux modules électroniques de puissance (PEM) comme les convertisseurs. Grâce à la technologie MULTILAM testée et approuvée, les connecteurs CombiTac assurent un maximum de sécurité, tout en présentant une résistance de contact faible et peu de dégagement thermique.

 

Stäubli AG - CT-Defense-battery-pim-2x-48073-jpg-orig.jpg
Packs batteries

Le CombiTac est utilisé pour le transfert de puissance (jusqu’à 300 A par contact, sous 1 000 V), de données et de signaux vers les systèmes de batterie embarqués sur les véhicules blindés. Il présente des configurations haute densité et une forte résistance aux vibrations et aux chocs.

Stäubli AG - CT-Defense-Power-pim-2x-48076-jpg-orig.jpg
Distribution d’alimentation

Le CombiTac est utilisé entre la distribution d’alimentation principale et les éléments remplaçables en escale (LRU) intégrés (convertisseurs, redresseurs, etc.) et a été adapté pour répondre aux exigences électriques des avions de dernière génération en termes de tensions plus élevées, de tailles réduites et de meilleure dissipation de chaleur.

Stäubli AG - CT-Defense-Testing-pim-2x-48079-jpg-orig.jpg
Tests

Dans les applications de test de moteurs et de systèmes embarqués, le CombiTac est utilisé comme interface entre les échantillons de test et les équipements de test et de mesure, pour le transfert fiable de puissance, hydraulique, pneumatique, de données et de signaux.